• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Mechatroniczne czujniki przepływu przeznaczone do olejów

Z łatwością wytrzymuje nawet trudne warunki panujące w przemyśle ciężkim

Im trudniejsze środowisko procesowe, tym większe obciążenie muszą wytrzymać czujniki. W takich warunkach właściwym wyborem jest mechatroniczny czujnik przepływu SB, specjalnie dostosowany do lepkich olejów.
Zapewnia on idealne połączenie dokładności, elastyczności i wytrzymałości wymaganej w przemyśle ciężkim lub stalowym. Czujnik z łatwością radzi sobie z wysokim ciśnieniem, wahaniami temperatury i pęcherzykami powietrza w medium.

Wysoka wydajność

Ze względu na zastosowanie mechaniki specyficznej dla aplikacji i złożonej regulacji przeprowadzanej podczas produkcji, SB, podobnie jak wszystkie inne czujniki z tej serii, został zaprojektowany z myślą o maksymalnej precyzji i minimalnym czasie reakcji. Nawet przy wahaniach temperatury i lepkości, zintegrowana kompensacja temperatury i specjalna kalibracja oleju gwarantują precyzyjne wyniki pomiarów.

Produkty