• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Czujniki dotykowe Eternity do sterowania maszynami

Ergonomiczna kontrola maszyn i procesów

Koniec z bolącymi palcami i nadgarstkami, koniec z niepewnością co do stanu procesu: Dzięki czujnikom dotykowym Eternity można sterować maszynami i procesami za pomocą lekkiego dotknięcia palcem. Aby zapewnić niezawodne działanie nawet w przypadku osadów, czułość czujnika dotykowego można dostosować do środowiska pracy.

Trwała niezawodność i zgodność z FDA

Dzięki stopniowi ochrony IP69K i tłumieniu bryzgów wody, nie musisz martwić się o KTE nawet w wilgotnym środowisku. Woda nie może dostać się do środka; A pryskająca woda, na przykład z procesów czyszczenia, jest odróżniana od celowego uruchamiania czujnika. Ważne dla przemysłu spożywczego: Po zainstalowaniu z opcjonalnie dostępną uszczelką E12840, KTE jest zgodny z FDA. Podkreśla to również jego trwale niezawodne działanie. Dajemy Ci słowo – i 5 lat gwarancji.

Łączenie przełączników, operacje sieciowe

W przypadku operacji sieciowych do czujnika dotykowego można podłączyć do dwóch dodatkowych czujników lub nawet przełączników mechanicznych. Jeśli połączyć sygnały decentralnie na obiekcie przez 8-portowy master IO-Link, można zintegrować do 24 urządzeń.

Przycisk, przełącznik, kolory – poznaj nową wszechstronność

Aby zapewnić wyraźne wizualne informacje zwrotne, czujniki dotykowe, które są również dostępne jako czyste wskaźniki sprzężenia zwrotnego, mogą przyjąć dowolny kolor RGB i wyświetlać go na stałe lub w trybie migania. Niezależnie od tego, czy KTE jest obsługiwany z IO-Link czy bez, dostępne są wszechstronne funkcje przełączania: jako przycisk lub przełącznik, normalnie zamknięty lub normalnie otwarty, z opóźnieniem czasowym lub bez.

Produkty