- Automatyka okrętowa
- Monitorowanie systemu wód balastowych
Monitorowanie systemu wód balastowych
Systemy wód balastowych są niezbędne dla bezpiecznej eksploatacji statków, ponieważ służą do ich stabilizacji. System składa się głównie ze zbiorników wody balastowej, pomp, rur przesyłowych, wlotów wody surowej, filtrów i systemu uzdatniania wody, a także zaworów, czujników i sterowników do obsługi tych urządzeń. Czujniki ifm zapewniają niezawodną, nieprzerwaną i niewymagającą intensywnej konserwacji pracę.
Czujniki poziomu niezawodnie monitorują poziomy graniczne zbiorników balastowych, czujniki ciśnienia i przepływu dostarczają ważnych danych do obsługi pomp i chronią je przed pracą na sucho.
Zawory uruchamiane pneumatycznie i zawory odcinające służą do regulacji przepływu wody w rurach. Podwójne czujniki indukcyjne zapewniają niezawodny sygnał zwrotny o położeniu dla aktuatorów zaworów i zaworów pneumatycznych.
Działają one w połączeniu ze znacznikiem położenia (tzw. krążkiem) i wykrywają pozycję „otwartą” i „zamkniętą” zaworu.
Rozwiązania
Zabezpieczenie pomp przed pracą na sucho
Wbudowane elektromagnetyczne czujniki przepływu objętościowego serii SM monitorują przepływ wody balastowej. Wykrywają one trzy wartości procesowe: wielkość przepływu, wielkość zużycia i temperaturę medium. Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej i wysoki stopień ochrony zapewniają solidne zabezpieczenie nawet w trudnych warunkach.
Kompaktowy czujnik przepływu SA z aprobatą DNV i wyświetlaczem można łatwo zamontować na rurze dzięki szerokiemu wyborowi adapterów procesowych. Krytyczny stan pracy pompy na sucho jest wyraźnie sygnalizowany przez zmianę koloru wyświetlacza z zielonego na czerwony.
Czujnik poziomu LMC z aprobatą DNV zabezpiecza pompy przed pracą na sucho przez wczesne wykrywanie niskiego poziomu w rurze na ssaniu.
Ciągły sygnał zwrotny o położeniu
W procesach, w których stosowane są ciecze, powietrze lub gazy, potrzebne są zawory, które służą do dozowania i sterowania. Podwójne czujniki indukcyjne serii IN zapewniają niezawodną informację zwrotną o położeniu otwarcia/zamknięcia zaworów na pneumatycznych siłownikach zaworowych i zaworach. Są one obsługiwane w połączeniu ze znacznikiem położenia (tzw. krążkiem).
Jeśli wymagany jest ciągły sygnał zwrotny o położeniu lub trzeci punkt przełączania, inteligentny czujnik zaworowy MVQ jest właściwym rozwiązaniem w tym zastosowaniu. Umożliwia to konserwację zaworu w oparciu o stan przez wczesne wykrywanie osadów lub zużycia uszczelnienia.