• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Automatyka okrętowa
  2. Monitorowanie agregatów hydraulicznych w dźwigach

Monitorowanie agregatów hydraulicznych w dźwigach

Hydrauliczne układy napędowe są zazwyczaj wykorzystywane do podnoszenia ciężkich ładunków i obsługi żurawi z wysięgnikami przegubowymi i teleskopowymi. Agregat hydrauliczny jest sercem układu hydraulicznego i dostarcza energii do działania siłowników hydraulicznych: najważniejszych elementów napędowych w hydraulice.

Czujniki ifm zapewniają niezawodną, nieprzerwaną i niewymagającą konserwacji pracę układu hydraulicznego.

Czujniki poziomu służą do ciągłej kontroli poziomu w zbiorniku i wnoszą istotny wkład w ochronę środowiska przez zapewnienie niezawodnego zabezpieczenia przed przepełnieniem.

Czujniki ciśnienia kontrolują ciśnienie systemowe. Czujniki temperatury monitorują temperaturę oleju hydraulicznego.

Moduły IO-Link zbierają sygnały z czujników na agregacie hydraulicznym i przesyłają je do sterownika. Obniża to koszty okablowania i sprawia, że skomplikowane wiązki kablowe stają się zbędne.

Rozwiązania

Ciśnienie, poziom i temperatura pod kontrolą

Transmitery ciśnienia typu PT z aprobatą DNV dostarczają danych o ciśnieniu systemowym w obwodzie hydraulicznym, niezbędnych do sterowania zaworami. Transmiter temperatury typu TA z aprobatą DNV mierzy temperaturę oleju hydraulicznego i gwarantuje wysoką dokładność w całym zakresie pomiarowym.

Czujnik poziomu typu LMC z aprobatą DNV zabezpiecza pompy przed pracą na sucho przez wczesne wykrywanie niskiego poziomu.

Monitorowanie jakości oleju

Zanieczyszczenie, jak również stężenie wody są wskaźnikami jakości oleju i dają operatorowi możliwość wymiany oleju w odpowiednim czasie, aby zapobiec uszkodzeniom i kosztom napraw w układzie hydraulicznym.

Czujnik cząstek w oleju (LDP) monitoruje stopień czystości – lub poziom zanieczyszczeń – w olejach hydraulicznych.

Obecność wody w płynach hydraulicznych i lubrykantach najczęściej jest niewskazana. Wysokie jej stężenie może wpłynąć negatywnie na działanie aparatury, a nawet spowodować uszkodzenie.

Czujnik wilgotności oleju (LDH) mierzy wilgotność względną oleju hydraulicznego.