Portfolio oprogramowania do parametryzacji firmy ifm obejmuje szeroką gamę zastosowań. Należą do nich rozwiązania do ustawiania parametrów i konfiguracji urządzeń IO-Link, czytników kodów 1D/2D, kamer 3D oraz anten RFID do odczytu / zapisu, a także elektroniki diagnostycznej VSE do monitorowania drgań.
Przejrzyste ustawianie parametrów online i offline wszystkich urządzeń IO-Link, nawet niezależnie od producenta, jest możliwe za pomocą jednego programu użytkowego – moneo configure.
Aplikacje te są wykorzystywane przez mastery AS-i (AC14) do ustawiania parametrów i konfiguracji czujników IO-Link, czytników kodów 1D/2D, kamer 3D oraz anten odczytująco-zapisujących RFID. Firma ifm oferuje również aplikacje do rejestrowania i zapisywania danych procesowych modułów AS-i IO-Link oraz do zarządzania konfiguracjami AS-i.
Oprogramowanie czujnika rozpoznawania obiektów O2D i czujnika do inspekcji obiektów O2V służy do prostej i bezpośredniej konfiguracji urządzeń.
Czujnik do inspekcji obiektów O2V rozróżnia tryby pracy „Aplikacje”, „Monitorowanie” i „Serwis”. Tryb pracy wybiera się za pomocą oprogramowania.
Oprogramowanie serwera OPC zapewnia interfejs, który standaryzuje dane z elektroniki diagnostycznej VSE i czytnika kodów firmy ifm w celu integracji z systemem wyższego poziomu.