Zwiększenie wydajności i jakości w branży opakowaniowej
Przemysł opakowaniowy jest jedną z kluczowych gałęzi przemysłu na świecie i odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu wydajnych łańcuchów dostaw, ochronie produktów i promowaniu zrównoważonego rozwoju. Rosnące wymagania dotyczące elastyczności, jakości i efektywności wykorzystania zasobów kształtują procesy produkcyjne na całym świecie. ifm wspiera producentów opakowań i konstruktorów maszyn, oferując wysokowydajne rozwiązania w zakresie czujników, sterowania i automatyki w całym łańcuchu wartości – w wielu różnych branżach.
Technologie ifm zapewniają niezawodność procesów, wysoką dostępność instalacji i dokładne monitorowanie krytycznych parametrów. Dzięki inteligentnej sieci i dostępności danych zapewniamy przejrzystość aż do poziomu maszyn i procesów. W ten sposób rozwiązania ifm pomagają klientom skrócić przestoje, zapewnić jakość i wzmocnić ich konkurencyjność w perspektywie długoterminowej.
Typowe zastosowania
Linia pakująca działa dzięki niezawodnym danym – od czujnika po system informatyczny. Dzięki inteligentnej sieci i dostępności danych zapewniamy przejrzystość aż do poziomu maszyn i procesów. Niezależnie od tego, czy chodzi o napełnianie, pakowanie czy paletyzację – zarówno w obszarach suchych, jak i higienicznych, rozwiązania ifm umożliwiają precyzyjne wykrywanie położenia, objętości i poziomu.
Produkty ifm dla przemysłu opakowaniowego
Rozwiązania ifm w praktyce
Wiele firm polega na technologii ifm, aby zoptymalizować procesy, zminimalizować przestoje i zapewnić wymaganą jakość opakowań. Dowiedz się, w jaki sposób nasi klienci zwiększyli wydajność, komunikację i niezawodność swoich zakładów dzięki technologii czujników, technologii IO-Link i inteligentnym systemom monitorowania firmy ifm:
Raport wideo: Sheard Packaging
Zastosowanie oprogramowania moneo i czujników drgań firmy ifm umożliwiło wczesne wykrywanie problemów z maszynami i ograniczyło nieplanowane przestoje.
Raport wideo: Przenośniki Monk
Brytyjska firma wykorzystuje technologię czujników 3D firmy ifm do optymalizacji systemów przenośników w celu zapewnienia niezawodnego transportu i sortowania opakowań.
Studium przypadku: Przyszłościowa komunikacja
IO-Link umożliwia spójną i przejrzystą komunikację danych między czujnikami a poziomem sterowania – zapewniając większą wydajność, zwiększoną dostępność systemu i zoptymalizowane procesy pakowania.
2150
inżynierowie sprzedaży
145
Kraje: Dystrybucja produktów/usług firmy
97,6 %
Dostępność produktów na stronie w terminie wskazanym przez klienta
165 000
Zadowoleni klienci na całym świecie