- Czujniki wizyjne
- Uniwersalny czujnik typu O2U
Uniwersalny czujnik O2U: czytnik kodów i wykrywanie obiektów w jednym urządzeniu
Pierwszy czujnik wizyjny z IO-Link
Systemy wizyjne są niezbędne w wielu zastosowaniach, zwłaszcza w kontroli jakości do identyfikacji kodów lub kontroli komponentów. O2U bazuje na sukcesie swoich poprzedników, O2I5 i O2D5, które rozwiązały już wiele aplikacji przemysłowych. To nowe uniwersalne urządzenie łączy w sobie funkcjonalność swoich poprzedników, a tym samym oferuje możliwość: jednoczesnego sprawdzania różnych typów kodów, takich jak kody lub znaki 1D i 2D (OCR)
- niezawodnego wykrywania powierzchni i konturów komponentów oraz sprawdzanie ich jakości
- dynamicznego śledzenia obiektów dzięki funkcji kotwicy
- pomiaru komponentów oraz wykrywania położenia i orientacji
- dzięki kalibracji czujnika robota, pozycje i obroty obiektów mogą być przesyłane bezpośrednio do robota w odpowiednim układzie współrzędnych.
Otwiera to wiele nowych możliwości rozwiązywania zarówno istniejących, jak i nowych aplikacji.
Uniwersalne urządzenie ze wszystkimi istniejącymi funkcjami
Nowe urządzenie oferuje połączenie kontroli powierzchni, wykrywania konturów, odczytu kodów 1D i 2D, rozpoznawania znaków (OCR) i kilku funkcji kotwiczących do śledzenia komponentów.
Wsparcie dla wszystkich popularnych interfejsów
Obsługiwane są następujące interfejsy: TCP/IP, ProfiNet, Ethernet/IP i IO-Link.
Łatwa konfiguracja / obsługa dzięki ifm Vision Assistant
Obsługa naszych czujników wizyjnych za pomocą "ifm Vision Assistant" jest prosta i intuicyjna, ponieważ nie jest wymagana znajomość programowania.
Wszechstronne opcje filtrów dla niezawodnego wykrywania obiektów
Różne opcje kolorystyczne i filtry polaryzacyjne umożliwiają dostosowanie czujnika do szerokiego zakresu zastosowań i scenariuszy środowiskowych w celu zapewnienia niezawodnego wykrywania obiektów.
Efektywne monitorowanie w czasie rzeczywistym i wymiana urządzeń
Dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym poprzez sprawdzanie czynników, takich jak parametry obrazu, obraz na żywo lub strefy wyszukiwania (ROI), odchylenia mogą być wykrywane tak szybko, jak to możliwe i korygowane poprzez przesyłanie obrazu referencyjnego podczas wymiany urządzenia.
Odporność na światło otoczenia
Czujnik jest niezwykle odporny na wpływ światła otoczenia, ponieważ wykorzystuje kilka obrazów o różnych parametrach przechwytywania obrazu.
Przemysł motoryzacyjny
Czujnik jednocześnie odczytuje kod kreskowy drzwi pojazdu w celu identyfikacji obiektu i przeprowadza analizę konturów w celu sprawdzenia wymiarów.
Robotyka i montaż
Najpierw robot odczytuje kod. Następnie przeprowadza wyszukiwanie komponentów, aby umieścić właściwy produkt w pudełku.
Intralogistyka
Czujnik rejestruje wymiary palet podczas odczytywania załączonych kodów..
Dostawca motoryzacyjny / obróbka metali
Podczas analizy konturu wykrawanej części odczytywany jest przypięty kod 2D w celu dalszego śledzenia komponentu.
Automatyzacja i systemy kontroli
W zależności od odczytanych kodów przeprowadzana jest kontrola jakości specyficzna dla danego komponentu.
Przemysł opakowaniowy
Podczas odczytywania daty ważności i numeru seryjnego czujnik równolegle sprawdza, czy etykieta jest prawidłowo naklejona.
Przechwytywanie obrazu może być wyzwalane przez czujnik binarny na wejściu wyzwalającym (np. czujnik światła) lub polecenie za pośrednictwem interfejsu procesowego (EtherNet/IP lub TCP/IP). Alternatywnie, możliwe jest ciągłe nagrywanie ze stałą liczbą klatek na sekundę.
ifm oferuje rozgałęźniki Y do prostej integracji czujników wyzwalających i zewnętrznych elementów oświetleniowych. Patrz EVC847 (dla czujników aktywacji) i EVC848 (dla oświetlenia zewnętrznego).
- Czujnik wizyjny O2D5xx
- PC do ustawiania parametrów
- Przemysłowy PC lub PLC do oceny i sterowania
- Binarny czujnik aktywacji
- Napięcie zasilania
- Opcjonalne dodatkowe oświetlenie
- Prosta integracja z IO-Link, ponieważ uniwersalny czujnik O2U można zintegrować bezpośrednio z istniejącą infrastrukturą IO-Link
- Łatwa nauka ustawień aplikacji na czujniku
- Oprogramowanie Vision Assistant do złożonych zadań wizyjnych
- Dane przez IO-Link w szybkim standardzie COM3, automatyczny podział bloków danych
- Parametry czujnika mogą być ustawiane bezpośrednio ze sterownika, co upraszcza dostosowanie do zmieniających się produktów lub procesów operacyjnych