• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

Bruk av konduktivitetssensorer for å sikre kvalitet og øke effektiviteten

Gruppenfoto LDL-Familie

Konduktivitetsverdien angir hvor godt et materiale leder elektrisk strøm. I vann-, næringsmiddel- og drikkevareindustrien, samt i andre sektorer, brukes denne verdien som en viktig målt parameter i kvalitetssikring. Det bidrar for eksempel til optimalisering av CIP-prosesser eller til kvalitetsovervåking av ultrarent vann. I tillegg kan ledningsevne også brukes som en indikator for faseseparasjon.

Emner

Produktfordeler

Kompakt design uten ekstra evalueringsenhet
Den kompakte LDL-serien kombinerer evalueringsenhet og måleelement i ett hus. Dette sparer plass i kontrollskapet og reduserer ledningskompleksiteten betydelig. Det eliminerer også behovet for en dyr datakabel mellom måleelementet og evalueringsenheten.
Standardisert M12-kontakt i stedet for feilutsatt kabelgjennomføring
Den standardiserte M12-kontakten overbeviser med absolutt inntrengningsbeskyttelse samtidig som den tåler de strenge forholdene i hygieniske miljøer. Dessuten er feil ved tilkobling av ledningene i terminalkammeret utelukket.
Resistent design for hygieniske og industrielle miljøer
Det helsveisede huset i rustfritt stål med beskyttelsesklasse IP69K og fravær av tetninger som kan bli porøse over tid, er overbevisende i hygieniske applikasjoner. Sensoren laget av polypropylen, derimot, er alltid egnet når metalliske sensorer har en tendens til å korrodere i applikasjonen. Dette kan for eksempel skje med salt omgivelsesluft.
Fleksible adapteralternativer
Variasjonen av adaptere gjør det enkelt å integrere sensoren via ettermontering eller i nye installasjoner. Takket være G 1/2" prosesstilkoblingen gjelder dette allerede for små rørdiametre fra og med DN25.
Koble til og begynn å jobbe med IO-Link
Sensoren er klar når du er: bare ta LDL ut av emballasjen og koble den til. Konduktiviteten i mediet bestemmes pålitelig med en gang.
Gratis fabrikksertifikat med hver konduktivitetssensor
Fabrikksertifikatet følger med alle LDL-konduktivitetssensorer. Det kan lastes ned fra nettsiden vår gratis og med serienummeret til sensoren.

Systemtilkobling

Våre konduktivitetssensorer

LDL100

LDL100 er det riktige valget for å identifisere prosessfaser. Differensieringen mellom media og resulterende prosessfaseidentifikasjon spiller en avgjørende rolle, spesielt i næringsmiddelindustrien. Rengjøringsmidler, skyllevann og produkter i prosessrørene har forskjellige ledningsevneverdier og kan derfor enkelt og pålitelig detekteres takket være LDL100. Dette sikrer utvetydig sporing til enhver tid.

LDL2xx

Konduktivitetssensorene LDL2xx er den riktige løsningen for nøyaktig CIP-overvåking eller dosering av rengjøringsmidler ved rengjøring av deler. Dette gjøres med høy presisjon over hele måleområdet fra 100 µS/cm.

LDL101

LDL101-konduktivitetssensor er det rette valget når vannets renhet er vesentlig for produktkvaliteten eller prosesspåliteligheten. Sensoren detekterer ledningsevnen til vann fra en verdi på 0,04 µs/cm. Dette gjør den ideell for bruksområder i vannfiltrering der renset vann av alle nivåer brukes. Mulige bruksområder her er vannbehandling, rengjøring av deler og kritiske forsyningssystemer (kjølevann).

LDL400

LDL400 er det ideelle valget for bruksområder der metalliske sensorer har en tendens til å korrodere. Dette kan for eksempel være bruksområder med saltlake eller salt omgivelsesluft. Med et bredt måleområde fra 100 til 2 000 000 µS/cm er sensoren egnet for mange bruksområder. Blant annet kan den brukes i nesten alle stadier av vannbehandling. Sensoren oppfyller også de høye kravene til den marine industrien og er sertifisert i henhold til DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval.

Oversikt over bruksområdene

Utvelgelsesguide: oversikt over konduktivitetssensorer og deres måleområder

Merverdi takket være IO-Link

  • Ingen målefeil, slik som oppstår med analog overføring som et resultat av flere digitale og analoge konverteringer
  • Konduktivitet og temperaturverdi: to verdier ved ett målepunkt
    • færre målepunkter kreves
    • redusert startkostnad
  • Høy måleoppløsning uten skalering
  • Kvalitetsovervåking med:
    • kontinuerlig visning av enhetsstatus
    • driftstimer-histogram
    • internt minne for min. og maks. ledningsevne/temperaturverdier
  • Erstatningsenheter kan oppdages og konfigureres automatisk av IO-Link-masteren

Visste du det?

Med en konvensjonell analog utgang skaleres et stort måleområde til 4..20 mA. Som et resultat kan de minste endringene i ledningsevne ofte ikke detekteres direkte. Dette kan føre til at restmengder av kjemikalier ikke oppdages i skyllevann eller produkter, og i verste fall til og med føre til tilbakekalling av produkter. Med IO-Link skaleres imidlertid oppløsningen til konduktivitetsverdien alltid slik at den passer til det brukte måleområdet, slik at høyest mulig nøyaktighet garanteres til enhver tid.

Oppløsningssammenligning av IO-Link og analoge signaler i µS/cm

Måleområde
[ µS /cm]
IO-Link-oppløsning Analog PLS-inngangskort
LDL100 * LDL101 LDL200 LDL400
<10 0,001 0,003
< 100 0,01 0,03
< 1 000 1 0,1 1 1 0,3
< 10 000 1 1 1 3
< 100 000 10 10 10 25
< 500 000 100 100 122
< 1 000 000 100 100 244
< 2 000 000 100 488

* Måleområdet for LDL100 er begrenset til 15 000 µS/cm.

Installasjonsinstruksjoner for konduktivitetssensorer