- Konduktivitetssensor LDL
- Innovasjoner
Konduktivitetssensor laget av polypropylen
LDL400 er polypropylenversjonen av den velprøvde induktive konduktivitetssensoren LDL2xx. Materialegenskapene gjør den til det ideelle valget for bruksområder der metalliske sensorer har en tendens til å korrodere: direkte kontakt med salt omgivelsesluft eller andre aggressive, sure eller alkaliske medier er ikke noe problem for LDL400. Sensoren oppfyller også de høye kravene til den marine industrien og er sertifisert i henhold til DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval.
Konduktivitetssensoren i detalj
Produktfordeler
Polypropylenhus tåler aggressive miljøer
Huset laget av polypropylen gjør sensoren til det ideelle valget for bruksområder der metalliske sensors tend to corrode. Direkte kontakt med salt omgivelsesluft eller andre aggressive, sure eller alkaliske medier er ikke noe problem.
Det brede måleområdet betyr at den kan brukes i nesten alle vannbehandlingsapplikasjoner
Sensoren måler kontinuerlig ledningsevnen til et medium i området fra 100 til 2 000 000 µS/cm og utmater dette som en temperaturkompensert digital eller analog verdi. I tillegg kan den prosentvise konsentrasjonen av NaCl i ultrarent vann nås asyklisk.
Sertifisert for marin industri
Takket være materialegenskapene er sensoren ideell for bruk i marin industri og er sertifisert i henhold til DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval. Dette gjør sensoren til det ideelle valget for vannbehandlingsapplikasjoner på skip.
Kompakt design uten ekstra evalueringsenhet
Den kompakte designen kombinerer evalueringsenhet og sensorelement i ett hus. Dette sparer plass i kontrollskapet og reduserer ledningskompleksiteten betydelig. Det eliminerer også behovet for en dyr datakabel mellom måleelementet og evalueringsenheten.
Applikasjoner
Vannbehandling - filtrering og avsalting
Sensoren måler kontinuerlig ledningsevnen til mediet i området fra 100 til 2 000 000 µS/cm. Dette betyr at LDL400 kan brukes universelt i nesten alle tenkelige vannbehandlingsapplikasjoner og som en indikator på vannkvalitet.
Sensoren oppfyller også de høye kravene til den marine industrien og er sertifisert i henhold til DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval.
Fiskeoppdrett - holde økosystemet i balanse
I fiskeoppdrett må de følsomme økosystemene kontrolleres nøyaktig for å muliggjøre vellykket og bærekraftig oppdrett. Hvis systemet skulle bli ubalansert, ville dette resultere i tap av hele avlsbestanden og stillstand i avl.
Saltkonsentrasjonen i vannet, en relevant målt variabel, kan til enhver tid bestemmes på en pålitelig måte med LDL400 via ledningsevnen.
Vertikalt oppdrett - kontroll av konsentrasjonen av mineraler
For å optimalisere veksten av en plante, er det ikke bare nødvendig å bestemme og overholde vannkravene, men også å kontrollere konsentrasjonen av mineraler i vannet.
LDL400 kan brukes til å måle denne konsentrasjonen og kontrollere om den samsvarer med kravene. Dette sikrer en optimal forsyning for plantene.
Systemtilkobling
Merverdi takket være IO-Link
- Gjennomsiktige prosesser
Konstant overvåking av ledningsevne og temperatur gjør at du kan holde øye med prosessen til enhver tid. Saltkonsentrasjonen av NaCl i ultrarent vann kan også mates ut asyklisk. - Enkelt oppsett, til og med eksternt
Konduktivitetssensoren kan konfigureres raskt og enkelt via IO-Link - enten eksternt eller under prosessen. Ingen ekstra transduser er nødvendig. - Logging og simulering av prosessverdier og hendelser
I tillegg til å vise og logge prosessverdiene, kan ulike hendelser også registreres og simuleres via IO-Link. - Sikkerhetskopiering og gjenoppretting
Planlegger du en utskifting av enheten? Sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsfunksjonen kopierer og gjenoppretter automatisk parametersett, noe som gjør det enklere å bytte ut enheten - bare enheten trenger å byttes ut.