Trykkluftmåler for registrering av energiforbruk
Lekkasjer er en vesentlig kilde til spillenergi i trykkluftsystemer. Ofte går så mye som 30 % av kompressorens utgangseffekt til spille. Luftlekkasjer kan også føre til at systemtrykket svinger. Resultatet: Luftdrevet utstyr fungerer ikke ordentlig, produksjonen er ineffektiv og produktkvaliteten lider. Utstyret krever også hyppigere vedlikehold.
Ifm’s SD-trykkluftmåler detekterer gjeldende trykk, strømningsmengde og totalforbruk av trykkluft. Dette muliggjør nøyaktig deteksjon av lufttrykkforbruk på enkeltpunkter og totalt i hele systemet. Basert på avvikende verdier, kan lekkasjer raskt detekteres og elimineres.
Merverdi med IO-Link
Implementering av overvåkingssystemer med trykkluft er vanligvis for kostnadskrevende. IO-Link overfører mange prosessverdier over en enkelt kabel. Når det gjelder SD, er disse lufttrykks-, strømgjennomgangs-, temperatur- og summeringsverdi. Dette reduserer behovet for kostbare analoge kort. Siden én sensor kan overføre mange prosessignaler, utelater dette ekstra rørarmatur, sensorer, ledninger og sist men ikke minst: lagerbeholdningen rasjonaliseres. Besparelsene fra detektert spillenergi og reduksjonen i totale installeringskostnader muliggjør en rask avkastning på investeringer.
Vakuumsensorer som overvåker sugegripere
Vakuumsensorenes PN7-serie detekterer det nødvendige vakuumet for riktig bruk av sugegriperne. Hvis minimumsverdiene ikke er nådd, forblir sugegriperen i utgangsposisjon. Da unngås skade på arbeidsstykkene og systemene. I tillegg overvåkes høytrykks-trykkluftnett (12 bar) og lavtrykks-trykkluftnett (6 bar).
Merverdi med IO-Link
Hvis PN7-vakuumsensoren må byttes ut, kan de angitte parametrene automatisk kopieres til den nye sensoren via IO-Link. Dette er tidsbesparende og forhindrer mulige feil når omkoblingspunktene stilles inn. Vakuumsensoren kan brukes som en på/av-bryter eller overfører analoge verdier via IO-Link. Dette gjør det mulig for én sensor å behandle både digital og analog bruk og redusere nødvendig lagerbeholdning.
Kontroll av sammenstøt på monteringsplattformen
I en bilfabrikk detekterer O1D-fotoelektrisk avstandssensor mellom to monteringstrinn om en bil er lokalisert på monteringsplattformen. Hvis det er tilfelle senkes hengeren, og bilkarosseriet bringes sikkert på riktig plass. Posisjonen til O1d er helt avgjørende, og ofte kan den ikke gjøres parametrisk uten å stoppe samlebåndet hvis bruksområdet endres.
Merverdi med IO-Link
Parameterinnstilling med fjerntilgang er nøkkelen for dette bruksområdet. O1D-avstandssensor er montert på et utilgjengelig sted, og kan justeres via programvare eller PLS uten at produksjonslinjen stoppes når det skiftes om til en annen produksjonsmodell.