ecolink – 산업계를 위한 연결 기술
안전성. 신속함. 신뢰성.
ecolink는 생산, 모바일 어플리케이션부터 민감하고 까다로운 환경에 이르기까지 모든 산업에서 신뢰받는 혁신적인 연결 기술을 의미합니다. 당사의 솔루션은 견고하며 사용이 직관적이고, 모든 어플리케이션에서 매일 최대의 신뢰성을 보장합니다.
혁신적인 씰링 컨셉
- M8 모델: 맞춤형 프로파일 씰링으로 미끄러짐 방지
- M12 모델: 기계식 최종스톱으로 O링의 최적 압축 보장
- 반복 설치에도 변함없는 씰링 유지
특허받은 톱니형 메커니즘
- 진동에 노출될 때 의도치 않은 풀림 방지
- 공구 없이 빠른 조립
선명한 LED 표시등
- 높은 LED 가시성을 위한 흑색 투명 하우징
- 밝은 주변광에서도 신뢰성있는 상태 모니터링
- 빠른 설치 및 감소된 오류율
내장된 스트레인 릴리프 (strain relief)
플러그 및 소켓 배선용
- 3 포인트 클램핑으로 케이블과 씰을 별도로 보호함
- 움직임과 하중에도 신뢰성있는 씰링 보장
신제품: ecolink Fast Connect
몇 초 만에 연결 가능
- 공구 없이 몇 초 만에 밀어 넣는 연결 방식
- 직접 포트 연결에 최적화되어 특수 케이블이 요구되지 않음
- 충격 및 진동에 대한 높은 저항성
신제품: DIN A 밸브 커넥터
ecolink 기술 적용
- 나사 조임 방식 대신 간단한 밀어 넣는 연결 방식
- 더 빠른 설치, 오류율 감소
- 안전하고 견고하며, 진동에 대한 내구성이 강함
모든 환경에는 고유한 요구사항이 있습니다. ecolink는 이러한 요구사항을 잘 이해하고 있습니다.
ifm의 ecolink 연결 기술은 산업 자동화 분야에 특화되어 설계되었습니다. 현장에서 검증된 제품군은 표준 센서-액추에이터 연결로 부터 까다로운 맞춤형 솔루션에 이르기까지 다양한 어플리케이션과 산업에 적합한 솔루션을 제공합니다.
견고한 설계와 간편한 무공구 설치를 자랑하는 ecolink 케이블은 일상적인 운영에서 실질적인 장점을 제공합니다. 진동, 습도, 온도 변화와 같은 열악한 환경에서도 신뢰성있는 연결을 보장합니다.
ecolink는 견고한 산업용 연결 기술의 대명사입니다. 자체 개발, 어플리케이션 분야 중심 테스트 및 ifm 센서와의 긴밀한 협력을 통해 높은 설치 신뢰성과 최고 품질의 안정적인 연결을 보장합니다.
게품군 / 제품 버전
| 제품 링크 | EVC | EVF | EVM | EVT | EVW | EVCxxA | ENCxxA | Exxxx |
| 소켓을 보유한 연결 케이블 | ||||||||
| 플러그를 보유한 연결 케이블 | ||||||||
| 차폐형 센서 케이블 | ||||||||
| 연결 케이블 | ||||||||
| 이더넷 케이블 | ||||||||
| CAN 케이블 | ||||||||
| AMP 케이블 | ||||||||
| Y 스플리터 | EBC |
EBF |
EBT |
|||||
| 패시브 스플리터 | EBC |
EBF |
EBT |
|||||
| 배선 가능 | ||||||||
| 플러그 어댑터 | ||||||||
| 소켓 어댑터 | ||||||||
| 밸브 플러그 |
상이한 ecolink 버전의 내구성 특성
| EVC | EBC | EVF | EBF | EVM | EVT | EBT | EVW | EVCxxA | ENCxxA | |
| 재질 | ||||||||||
| 커플링 너트 | 황동, 니켈 도금됨 | 황동, 니켈 도금됨 | 스텐레스 (316L / 1.4404) | 스텐레스 (316L / 1.4404) | 스텐레스 (316L / 1.4404) | 스텐레스 (316L / 1.4404) | 스텐레스 (316L / 1.4404) | 황동, 비점착 처리 | 스텐레스 (316L / 1.4404) | 황동, 니켈 도금됨 |
| Body | TPU / PA | PA | PP / PA | PA | TPU | PVC | PA | TPU | TPU | TPU |
| 케이블 | PUR | PUR | MPPE | MPPE | PUR | PVC | PVC | PUR | PUR | PUR |
| 씰링 | FKM | FKM | EPDM | EPDM | FKM | EPDM | EPDM | FKM | FKM | FKM |
| 내구성 | ||||||||||
| 오일 및 냉각수/윤활유: Hocut 5450 Colometa ecoM625 Hycut ET46 Honilo 989 Rivolta K.S.P. 204 OEST H-LP 68 / Actis X HLPD68 |
||||||||||
| 염수 분무 | ||||||||||
| 용접 스파크 | ||||||||||
| ATEX | ||||||||||
| 세정제 및 소독제 * | ||||||||||
* (Ecolab 인증서 관련사항– 제품 페이지에서 다운로드)
ecolink 제품군은 자사에서 생산하는 센서에 사용되는 커넥터 코딩만을 지원하도록 설계되었습니다. 이에 따라 A-, D-, L-코딩 버전과 DIN Form A 밸브 커넥터가 제공되며, B, C, T 또는 X 코드 버전 등의 다른 버전은 ecolink 제품군 외에서 연결 기술로 제공됩니다.
ecolink M12 버전
A 코드 , 5 극
- 일반 어플리케이션: 센서
- 극 수: 2 - 5
- 일반 기술 데이터:
• < 250 V AC
• < 300 V DC
• 최대 4 A
A 코드화 , 8 극
- 일반 어플리케이션: 센서
- 극 수: 6 - 8
- 일반 기술 데이터:
• < 60 V AC/DC
• 최대 2 A
D 코드화
- 일반 어플리케이션: 데이터 케이블
- 극 수: 4
- 일반 기술 데이터:
• < 30 V AC
• < 60 V DC
• 최대 4 A
• CAT 5e
L-코드화
- 일반 어플리케이션: 전압공급
- 극 수: 4 + FE
- 일반 기술 데이터:
• < 50 V AC
• < 63 V DC
• 최대 16 A
ecolink 밸브 커넥터 DIN A
- 일반 어플리케이션: 솔레노이드 밸브
- 극 수: 2 + 2 PE
- 일반 기술 데이터:
• < 24 V AC/DC
• 최대 4 A
ecolink M8 버전
M8, 3 극
- 일반 어플리케이션: 센서
- 일반 기술 데이터:
• < 50 V AC
• < 60 V DC
• 최대 3 A
M8, 4 극
- 일반 어플리케이션: 센서
- 일반 기술 데이터:
• < 50 V AC
• < 60 V DC
• 최대 3 A
기타 연결 기술
B 코드화
- 일반 어플리케이션: bus 케이블
- 극 수: 4 또는 5
- 일반 기술 데이터:
• < 48 V AC
• < 60 V DC
• 최대 4 A
C 코드화
- 일반 어플리케이션: 전압공급
- 극 수:
- 일반 기술 데이터:
• < 50 V AC
• < 60 V DC
• 최대 16 A
T 코드화
- 일반 어플리케이션: 전압공급
- 극 수: 4
- 일반 기술 데이터:
• < 50 V AC
• < 60 V DC
• 최대 12 A
X 코드화
- 일반 어플리케이션: 데이터 케이블
- 극 수: 8
- 일반 기술 데이터:
• < 50 V AC
• < 60 V DC
• 최대 0.5 A
• CAT6