• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. moneo IIoT platform
  2. 제품
  3. moneo IIoT Core

moneo IIoT Core

지능적으로 번들로 묶어 제공되는 필수 기능

moneo의 핵심 구성요소인 moneo IIoT Core는 클라우드* 또는 온프레미스 환경에 관계없이 IIoT platform의 모든 필수 기능을 번들로 제공합니다.

모든 경우에 moneo IIoT Core는 파라메터를 원활하게 세팅하고, 센서 데이터를 수집, 시각화 및 모니터링하여 기계 가용성을 개선하고 프로세스 품질을 유지하며 에너지 소모량을 최적화할 수 있는 동일한 가치 제안을 제공합니다.

몇 분 만에 셋업이 가능한 예지보전 및 상태 기반 모니터링 기술을 통해 예기치 않은 다운타임을 방지하십시오.


moneo IIoT Core 기본 기능

moneo IIoT Core는 Cloud IIoT platform의 핵심으로, 산업 환경의 데이터를 수집, 분석 및 활용하여 운영 효율성, 생산성 및 안전성을 개선하기 위한 다양한 소프트웨어 기능으로 구성되어 있습니다.

*해당 지역에서 아직 클라우드 구독을 사용할 수 없을 수도 있습니다.

moneo IIoT Core의 필수 기본기능은 다음과 같습니다:

*해당 지역에서 아직 클라우드 구독을 사용할 수 없을 수도 있습니다.

Kickstart IIoT - 간단한 3단계로 시작하기

하드웨어

moneo IIoT 디바이스로
공장 설비를 연결하십시오.

moneo IIoT Core

moneo IIoT Core
를 통한 자산 데이터 전환

moneo Insights

moneo IIoT Insights
로 예측 및 조치

moneo IIoT 디바이스 - 기계 데이터 레코딩

moneo IIoT Core - 워크플로우 최상화

moneo IIoT Insights - 예측 및 조치
모든 Insights 기능에 액세스할 수 있는 추가 기능 1개

  • 개방성: OT 및 IT 시스템으로의 빠른 통합
  • 확장성: 필요에 따라 확장 가능
  • 사이버 보안: 민감한 데이터에 대한 포괄적인 보호
  • 유연성: 클라우드 또는 온프레미스에서 사용 가능
  • 클라우드* 또는 온프레미스를 위한 중앙 IIoT 기능
  • 파라메터 세팅, 데이터 수집, 시각화 및 모니터링
  • 기계 상태 및 프로세스 파라메터에 대한 Plug & work Insights 제공

산업용 AI Assistant

  • AI 기반 이상 징후 감지 및 남은 서비스 수명 예측

moneo Track & Trace

  • 제품 흐름과 추적성을 위한 오브젝트 식별 및 위치 파악

➜ moneo IIoT 디바이스에 관한 상세정보

➜ moneo Insights로 지금 시작

*해당 지역에서 아직 클라우드 구독을 사용할 수 없을 수도 있습니다.