- moneo IIoT platform
- 제품
- moneo IIoT 디바이스
- moneo configure free
moneo configure free로 IO-Link 센서 및 마스터 설정
산업 발전을 쉽고 빠르게 시작하십시오! 첫번째 단계는 moneo configure free 입니다. 이 도구를 사용하면, 생산 공장의 기존 IO-Link 디바이스를 쉽게 설정할 수 있으며, 무료로 제공됩니다!
moneo IIoT Core로 생산 디지털화를 향한 다음 단계로 나아가십시오. 이 소프트웨어 번들을 사용하면, IO-Link 디바이스를 설정하는 동시에 다른 혁신적인 가능성을 열 수 있습니다.
왜 moneo configure free입니까?
즉시 사용 가능 – 어디에서든
PCAP이 제공되는 경우 설치, 로그인 또는 라이센스 절차가 필요하지 않으므로, 최소한의 노력으로 엄격한 IT 정책 환경에서도 이상적으로 사용할 수 있습니다.
전체 네트워크 개요
복잡한 IO-Link 네트워크를 자동으로 스캔하여 모든 마스터와 디바이스를 한눈에 파악할 수 있습니다.
직관적인 시각화
프로세스 값과 파라메터를 동시에 표시할 수 있는 동적 대시보드를 제공합니다.
대량 작업
펌웨어 업데이트 설치나 보안 설정을 여러 IoT 및 IO-Link 디바이스에 중앙에서 한 번에 적용하여 시간을 크게 절약할 수 있습니다.
IO-Link 센서의 숨겨진 기능 알아보기
IO-Link 센서에는 파라메터 세팅 소프트웨어 없이는 접근하기 어려운 많은 기능이 있습니다. 센서 자체를 통해 세팅하는 것도 어렵습니다.
소프트웨어를 사용하면, 센서의 모든 기능을 쉽고 완벽하게 사용할 수 있습니다.
파라메터 세팅을 위한 moneo configure free
디지털화의 첫 단계가 얼마나 쉬운지 알아보십시오.
moneo configure free를 사용하면 제조업체에 관계없이 다양한 IO-Link 센서와 마스터를 쉽게 설정할 수 있습니다!
즉, ifm IO-Link 마스터뿐만 아니라 다른 제조업체 (타사마스터)의 마스터에 연결된 센서 또한 설정할 수 있습니다.
moneo configure free는 기존 설비의 파라메터 세팅과 설치에도 사용할 수 있습니다.
로그인이나 라이센스 절차 없이 사용할 수 있는 configure free는 엄격한 IT 규정이 적용되는 환경에 이상적입니다.
파라메터 세팅 이상의 것을 원하십니까?
하나의 소프트웨어로 다양한 옵션 제공:
파라메터 세팅부터 광범위한 상태 모니터링까지!
moneo의 추가 기능을 활용하고 한 단계 더 나아가려면 moneo IIoT Core를 사용하십시오. IIoT platform의 모든 필수 기능이 번들로 제공됩니다. 예를 들어, moneo configure를 통한 파라메터 세팅 외에도, 광범위한 상태 모니터링, 디바이스 관리 및 데이터 분석이 가능합니다.
직접 통합됨:
IO-Link 파라메터를 포함할 수 있도록 GSDML 파일을 확장합니다
moneo configure free에 직접 통합된 기능: GSDML IO-Link 파라메터 세팅. ifm ProfiNet 마스터를 사용하는 경우, PLC 소프트웨어에서 IO-Link 디바이스의 파라메터를 더 쉽게 세팅할 수 있습니다. IO-Link 디바이스의 원하는 파라메터가 포함된 GSDML 파일을 손쉽게 확장하여, PLC 도구에서 볼 수 있도록 합니다. 이렇게 하면 기계를 셋업할 때, 귀중한 시간을 절약할 수 있습니다.