• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. レーダセンサの技術とアプリケーション
  2. レーダ距離センサ
  3. R2Dレーダエリアセンサ

R2Dレーダエリアセンサ:天候・環境条件に左右されないエリア監視

広いエリアの監視に最適な視野角度140°。3軸の検出領域を水平・垂直方向に設定でき、監視対象の環境に合わせて最適化できます。高い距離分解能と10°の角度分解能を備え、検出領域内の複数の対象物を正確に検出しそれぞれエコー波を出力できます。高精度の位置座標に加え、各物体の反射強度と速度も決定します。

R2Dシリーズは、複数の目標物のX・Y・Z座標情報を点群データで伝送する3D距離検出タイプと、複数の目標物の位置・移動方向・速度情報を一括送信する3Dエリア監視タイプがあります。

R2D 3D距離検出

製品メリット

  • 目標物の3軸の座標位置(X・Y・Z)・距離・速度をIO-LinkとCAN通信により出力
  • 高密度の点群により周囲を正確に表現
  • 3軸の検出領域設定が可能(水平・垂直方向)
  • 距離・信号強度・RCS(レーダ反射断面積)から目標物を決定するスマート機能を搭載
  • 内蔵フィルタ機能による信頼性の高いエリア監視
  • 2点のスイッチング出力・IO-Link・アナログ(4~20mA / 0~10V)・CAN

アプリケーション

航空機とベルトローダーのドッキング監視
レーダセンサにより駐機中の機体とベルトローダーの接近を検出します。ベルトローダーが危険領域に侵入すると、減速するよう信号を送信し所定の位置で停止させます。

クレーンの揺動検出
縦・横方向の荷揺れを検出しアクティブに補正できます。

R2D 3Dエリア監視

製品メリット

  • 検出領域を設定
  • 目標物検出のフィルタ設定
  • 目標物の位置・速度データを出力
  • 8つの監視領域と2つのマスキングゾーンを設定
  • 移動方向の出力・早期警告の時間設定
  • 移動・静止する目標物をスマートアルゴリズムによりセンサの移動中も識別可能
  • 2点のスイッチング出力、IO-LinkまたはCAN SAE J1939

アプリケーション

周囲監視と衝突防止
走行中の車両の周囲の障害物を早期に検出し、運転手の死角確認を支援

スマートアクセス管理
クロストラフィックマスキングによるゲート・バリアの自動開閉

レーダセンサR2D 製品タイプ

各種通信インターフェース対応、振動試験により堅牢性を実現したレーダセンサは、倉庫や工場などのゲート・バリアの開閉監視、建機の障害物検出・衝突防止などの産業アプリケーションに最適です。

CANタイプは、ソフトウェアから距離検出またはエリア監視機能の動作モードを選択できます。Vision Assistantソフトウェアを使い、簡単にCAN SAE J1939のメッセージ設定ができます。監視領域(ROI)は、IO-Linkタイプは1つ、CANタイプは4つまで設定できます。