• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. レーダセンサの技術とアプリケーション
  2. レーダ距離センサ
  3. R1Dレーダ距離センサ

視界不良でも正確な距離測定:ifm レーダ距離センサ

レーダセンサR1Dシリーズは、他の測定方式では難しかった近距離から50メートルまでの長距離測定に対応し、ミリ単位の精度で対象物を検出できます。直進性の高いレーダ波を使った高性能技術により、低反射の物体の検出も可能です。レーダセンサR1Dは、外部環境に影響されない安定検出のため屋外使用に最適で、Vision Assistantソフトウェアを使った直感的な設定により、セットアップに要する時間とコストを削減できます。

レーダ距離センサのアプリケーション

レーダセンサR1Dシリーズは、対象物の距離と速度を測定します。IO-Linkにより、2つの測定値を同時に出力できます。また、距離分解能に優れ、密集した複数の対象物をそれぞれ区別して検出できます。

コンベアラインの搬送物監視
コンベアライン上の搬送物の高さと速度を非接触で同時検出

車両の位置決め
洗車機の車両やドッキング時のベルトローダーと機体の接近を検出

距離制御・高さ測定
埃の多い畑などの環境で地面と収穫物との距離を安定測定

R1Dの設定方法

センサの設定は、ソフトウェアツールmoneoとVision Assistantを使って簡単に行うことができます。検出した対象物の距離・速度・エコー波信号などのプロセスデータを、Vision Assistantに出力して見やすく表示します。

クリックアニメーションでVision Assistantのウィザードを使ったセンサの設定画面をご覧いただけます。:

製品タイプ