- レーダセンサの技術とアプリケーション
- レーダ距離センサ
天候・環境条件に左右されず距離・位置・速度を測定できるレーダセンサ
視界不良でも距離測定が可能
降雨や降雪、風圧・埃の影響を受けない:レーダセンサは、過酷な使用環境下でも正確に物体を検出します。高性能レーダセンサ技術により、アプリケーションに合わせて設定可能な各種動作モードや、高い衝撃・振動耐性などさまざまなメリットがあります。
視界不良の場所でも信頼性の高い測定を実現
気象条件に影響されず広い温度範囲で使用でき、厳しい環境や屋外のアプリケーションに最適
各種動作モードにより長距離検出やミリメートルレンジの高精度な分解能を実現
ソフトウェアifm Vision Assistantやifm moneoによる直感的な設定とITレベルの測定データ表示で分かりやすい
2つの周波数帯で世界中の多くの地域で使える
コンベアラインの搬送物監視
コンベアライン上の搬送物の高さと速度を非接触で同時検出
車両の位置決め
洗車機の車両や傾斜架台と車両のドッキング時の接近を検出
距離制御・高さ測定
埃の多い畑などの環境で地面と収穫物との距離を安定測定
周囲監視と衝突防止
走行中の車両の周囲の障害物を早期に検出し、運転手の死角確認を支援
スマートアクセス管理
クロストラフィックマスキングによるゲート・バリアの自動開閉
- 複数の測定値を出力
対象物の距離・速度・移動方向を非接触で同時に検出します。 - プラグ&ワーク
直感的に設定でき測定データを連続出力します。 - 稼働率の向上
傾斜角度値を出力し、センサの方向の状態を監視します。
また、バックアップ・リストア機能により、接続するだけでパラメータの設定データを自動的に読み取り新しいセンサにコピーするため、簡単に機器交換ができます。
| レーダ距離センサ | レーダエリアセンサ | ||
|---|---|---|---|
| タイプ | R1D 距離検出 | R2D 3D距離検出 | R2D 3Dエリア監視 |
| 距離検出 | |||
| 速度検出 | |||
| 傾斜検出 | |||
| 検出領域を設定 | 距離のみ | 3軸設定が 可能 (X・Y・Z) |
3軸設定が 可能 (X・Y・Z) |
| 位置座標 | 半径距離 | X・Y・Z位置 | X・Y位置 |
| オブジェクトリスト | |||
| 出力 | IO-Link スイッチング出力 4~20mA、0~10V CAN |
IO-Link スイッチング出力 4~20mA、0~10V CAN |
IO-Link スイッチング出力 CAN |