IO-Linkダイナミック傾斜センサ
車両動作の影響をフィルタ処理
ダイナミック傾斜センサJBCシリーズは、建機などの車両の始動時や停止時の振動・衝撃に影響されない革新的なソリューションにより、高精度な傾斜角測定を実現します。3軸加速度と回転の検出に加えて、温度のデータを出力します。カルマンフィルタが車両動作による乱れを処理し、動的な運動を伴うアプリケーションで正確な傾斜角測定ができます。
簡単設定で使いやすい
フィルタ処理したデータを、 IO-Linkまたは2点のスイッチポイントで出力します。周囲温度など各種生データを個別に読み取ることも可能です。また、センサの基本設定をIO-Linkにより行うことができます。取付け後に、電磁誘導式ボタンによるティーチで原点設定を簡単に行うことができ、ソフトウェアなどの使用が必要ありません。
簡単に取付けられるコンパクトなデザイン
軽量でコンパクトなプラスチック製で、狭いスペースにも簡単に設置できます。小型でも堅牢性に優れ、外部の影響に対し耐久性と強度を発揮します。2本のねじだけで簡単に取付けられ、振動でも緩まずしっかりと固定できます。LEDの点灯により、センサの状態をすぐに把握できます。