• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品ニュース
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. ecolink簡単接続パッシブスプリッタボックス

ecolink簡単接続パッシブスプリッタボックス

機能

M12コネクタ付きパッシブスプリッタボックスは、工場自動化において、分散設置された複数のセンサやアクチュエータを中央の制御装置に接続する堅牢なインターフェースとして機能します。複雑な電子回路がなく、 信号と電源を機械的・電気的に電装します。コンパクトな設計と標準M12コネクタにより、機械や装置に直接取付けでき、簡単に緩まない接続を実現します。

新しくなった簡単接続のecolink

新しいecolink技術により、これまで以上に早く、簡単に接続できます。従来のようにナットをねじ込む必要はなく、プラグをモジュールに押込むだけで接続が完了します。確実で振動にも強い接続がすぐに得られ、増し締めなどの追加作業も必要ありません。配線にかかる作業時間を大幅に短縮でき、プロセス全体の信頼性向上にも貢献します。IEC 61076-2-101規格に準拠したすべてのM12コネクタと互換性があるため、幅広く使えます。取外しも簡単で、カップリングナットを回すだけで緩められます。

アプリケーション

食品・飲料業界における代表的なアプリケーションとして、製造・充填ライン、コンベア搬送システム、加工・包装機械などでの使用が可能です。保護構造IP69で、温水高圧洗浄や腐食性の洗剤、殺菌剤にも耐性があります。食品グレード材質の外装で、ハイジェニックエリアでも安心して使用できます。

製品