- 船舶の自動化
- デッキクレーンの油圧機器監視
デッキクレーンの油圧機器監視
重量物の荷役に使われるデッキクレーン・伸縮ブームクレーンなどの甲板機器の駆動方式は、油圧式が一般的です。油圧系の心臓部となる油圧パワーユニットは、油圧系で重要な働きをする油圧シリンダに動力を供給します。
ifmのセンサが油圧系統の高い動作信頼性を確保し、省メンテナンス化を実現します。
レベルセンサは、油圧タンク内の液位を連続監視し、オーバーフロー機能により環境を確実に保護します。
圧力センサはシステム圧を監視し、温度センサで作動油の温度を監視します。
IO-Linkモジュールは、油圧パワーユニットに設置されたセンサ信号を収集してコントローラに伝送します。これにより省配線化が実現し、従来の複雑な配線とそれに伴うコストが解消されます。