- Ikhtisar
- Sensor untuk mesin bergerak
- Sensor posisi
Sensor posisi untuk mesin bergerak
Persyaratan utama untuk penggunaan mesin bergerak adalah deteksi posisi dan komponen mesin yang andal. Berbeda dari perangkat untuk otomatisasi industri, tuntutan akan sensor untuk aplikasi mesin bergerak jauh lebih tinggi. Karena dipasang di posisi yang terekspos, sensor-sensor ini harus mampu menahan kondisi lingkungan yang menantang seperti cuaca dan kotoran. Selain itu, sensor-sensor ini harus mampu menahan getaran dan interferensi elektromagnetik sesuai standar otomotif.
Sangat tahan lama
Sensor-sensor ini tahan terhadap debu, kelembapan, suhu ekstrem, guncangan, dan getaran.
Ketahanan terhadap suhu: -40...85°C
Ini berarti sensor-sensor akan berfungsi dengan sempurna baik dalam kondisi bersalju maupun di dekat mesin panas, misalnya.
Tidak sensitif terhadap kontaminasi dan kondisi lingkungan
Berkat prinsip pengukuran non-kontaknya, sensor-sensor ini juga berfungsi dengan sempurna saat dalam kondisi berdebu, hujan, atau kabut.
Persetujuan tipe E1
Banyak sensor memenuhi persyaratan ketat dalam sertifikasi E1. Hal ini memastikan kesesuaiannya untuk digunakan di kendaraan dan mesin bergerak yang menerapkan standar keamanan dan kualitas tertinggi.
Selain sensor yang dirancang khusus untuk mesin bergerak, portofolio kami mencakup berbagai tipe sensor posisi lainnya yang digunakan di lapangan, seperti:
Sensor ultrasonik ➜ Sensor fotoelektrik ➜ Sensor untuk silinder hidrolik➜ Sensor kapasitif ➜