• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Ikhtisar
  2. Modul I/O ioControl

ioControl: Modul I/O – koneksi terdesentralisasi ke pengontrol

Modul I/O yang tangguh dengan konektor M12 CR2042 dan DEUTSCH CR2052

Evaluasi sinyal sensor terdesentralisasi dan kontrol langsung terhadap aktuator dan katup – itulah inti dari ioControl. Modul I/O terdesentralisasi dipasang terpisah dari pengontrol di bagian mesin yang jauh, tepat di tempat sinyal dihasilkan. Sensor dan aktuator digital dan analog terhubung ke pengontrol bergerak (misalnya ecomatController). Output data dan pengaturan parameter fungsi perangkat ditangani secara andal melalui interface CAN. Sementara sensor dan aktuator terhubung dengan mudah dan dengan efisiensi maksimal menggunakan konektor DEUTSCH atau M12, tergantung pada versi, CAN bus diintegrasikan menggunakan konektor AMP IP67 yang sudah dirakit sebelumnya.

Hanya modul I/O? Tidak, ioControl bisa melakukan jauh lebih banyak. Selain digunakan sebagai partisipan CANopen untuk pengaturan parameter, modul ioControl juga dapat digunakan sebagai pengontrol mini yang diprogram melalui CODESYS untuk penggunaan di lapangan.

Modul ioControl memiliki desain yang kokoh dan tahan terhadap guncangan dan getaran. Jadi, modul ini dapat tahan bahkan dalam kondisi yang paling ekstrem dan sangat cocok untuk digunakan di mesin bergerak. Digunakan dalam lalu lintas jalan? Bukan masalah! Semua modul I/O telah mendapatkan sertifikasi tipe E1 dan dapat digunakan dalam lalu lintas jalan raya.

Detail ioControl

Kelebihan produk ioControl

Pengontrol di dalam

Modul ioControl memiliki pengontrol terintegrasi dan dapat digunakan sebagai pengontrol CODESYS yang bisa diprogram secara terpisah.

Konfigurasi simpel

Modul I/O memiliki satu display dan 3 tombol fungsi untuk memudahkan pengaturan parameter.

Fleksibel

Semua input dan output modul dapat dikonfigurasi secara bebas untuk fleksibilitas maksimal.

Kokoh

Dengan desain yang kokoh dan tingkat perlindungan tinggi (IP 65 / IP 67), modul ioControl
sangat cocok untuk digunakan di lingkungan yang menantang.

Ikhtisar sistem

Contoh ringkasan sistem dengan produk ifm ecomatController CR721S, ioControl CR2042, ecomatDisplay 4,3

ioControl memudahkan untuk menghubungkan sensor dan aktuator digital serta analog secara nirkabel dari pengontrol. Komunikasi berlangsung hampir seolah-olah dengan sihir berkat dukungan penuh CANopen.

Semua input dan output modul ioControl dapat dikonfigurasi, sehingga menawarkan fleksibilitas maksimal. Berkenaan dengan input, tersedia pilihan antara input binari (binari tinggi atau binari rendah), frekuensi, atau input analog. Input analog dapat digunakan sebagai input arus (0...20 mA), input tegangan (0...10 V / 0...32 V), input resistansi (16...30.000 Ω), atau input rasiometrik (0...1.000 relatif terhadap tegangan suplai). Display LED dua warna terintegrasi dan keypad terintegrasi tersedia untuk konfigurasi perangkat dengan mudah dan nyaman, serta untuk menampilkan pesan sistem yang paling penting.

Meskipun dapat digunakan secara terdesentralisasi, ioControl sama sekali tidak berdiri sendiri. Dilengkapi dengan dua interface CAN, perangkat ini dapat berkomunikasi dengan mudah dengan modul, pengontrol, display, dan pengontrol mesin yang terhubung.

Modul ioControl juga berfungsi dengan baik sebagai pengontrol mini yang dapat diprogram secara bebas. Komunikasi berlangsung melalui CANopen atau J1939. Pemrograman yang praktis dengan CODESYS memudahkan pengembangan software aplikasi secara langsung dan jelas. Library yang telah ditentukan sebelumnya juga tersedia, sehingga dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk pemrograman.

Contoh aplikasi

Tanya-Jawab

Produk