• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Ikhtisar
  2. Gateway ISOBUS

Gateway ISOBUS – pertanian pintar yang efisien dan mudah

Gateway ISOBUS CR3122 dari ifm

Gateway ISOBUS memungkinkan fungsi ISOBUS yang relevan dengan pertanian pintar diintegrasikan ke dalam program kontrol untuk peralatan pertanian. Berkat library fungsi ISOBUS yang disediakan, visualisasi untuk aksesori dapat dikonfigurasi dengan cepat dan mudah menggunakan CODESYS. Tidak perlu pengetahuan khusus tentang ISOBUS pada tahap mana pun.

Berkat pemrosesan data yang dioptimalkan, hanya nilai yang dikirimkan yang akan ditampilkan di display unit traktor. Hal ini mengurangi beban pada bus data secara signifikan. Selain itu, traktor juga tidak memerlukan display baru untuk tujuan ini. Perangkat yang sudah ada dapat digunakan. Kelebihan lainnya adalah visualisasi yang sudah dikonfigurasi sebelumnya, jadi tidak perlu lagi desain masker tambahan.

Gateway ISOBUS dapat dihubungkan dengan mudah melalui konektor M12. Apakah ISOBUS dapat diretrofit? Hal ini bisa dilakukan dengan mudah menggunakan gateway ISOBUS, karena dapat dihubungkan dengan mudah ke pengontrol bergerak ifm mana pun melalui interface CAN.

Selain itu, tidak ada biaya lisensi tambahan yang harus dibayarkan untuk menggunakan gateway ISOBUS yang bersertifikat AEF. Jadi, mengapa harus menunggu lebih lama lagi? Saatnya memulai dengan pertanian pintar yang efisien.

Detail gateway ISOBUS

Kelebihan produk gateway ISOBUS

Integrasi ISOBUS yang simpel

Dengan gateway ISOBUS, fungsi ISOBUS dapat ditransfer ke program pengontrol dengan mudah dan praktis. Tidak diperlukan pengetahuan tentang ISOBUS.

Pertanian presisi

Dengan sedikit usaha tambahan, tingkat penyebaran dapat disesuaikan yang posisi secara tepat dengan presisi.

Plug and Play

Dengan gateway ISOBUS, tidak akan ada masalah untuk menggunakan display yang sudah ada di traktor.

Kokoh

Dengan desainnya yang kokoh, tingkat perlindungan tinggi (IP 65 / IP 67), dan dukungan untuk suplai daya onboard 12 V dan 24 V, gateway ISOBUS sangat cocok digunakan pada teknologi pertanian.

Ikhtisar sistem

Gateway ISOBUS CR3122 dari ifm dengan fungsi ISOBUS dan Terminal Virtual

Selain terminal virtual dan fungsi AUX-N (fungsi kontrol tambahan), fungsi otomatisasi TC-Basic, TC-Geographic, dan TC-Section Control dari interface pertanian pintar "Task Controller" juga dapat digunakan secara penuh melalui gateway ISOBUS.

Dan apa keuntungannya?

Dengan TC-BAS, nilai penggunaan mesin secara keseluruhan dapat dikumpulkan. Ini termasuk, misalnya, panjang penyebaran dan kuantitas penyebaran absolut. Dengan menggunakan TC-GEO, tingkat penyebaran target ditentukan hingga satuan sentimeter berdasarkan posisi yang aktual. Jadi, penyebaran presisi bukan masalah. Di saat yang sama, dokumen yang dikontrol berdasarkan posisi dihasilkan untuk pekerjaan yang telah dilakukan. Dengan TC-SC, tumpang tindih atau penyebaran ganda juga dihindari melalui kontrol bagian aktif.

Fungsi-fungsi ini signifikan mengurangi beban kerja operator mesin, meminimalkan biaya material hingga ke tingkat yang diperlukan, dan melindungi lingkungan dari kelebihan beban. Dengan menggunakan display yang dipasang di traktor, data proses yang aktual dapat diakses secara langsung dan interaksi dengan mesin dimungkinkan.

Contoh aplikasi

Tanya-Jawab

Produk