• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Ikhtisar
  2. ecomatRelay

ecomatRelay – lebih dari sekadar ekstensi I/O

ecomatRelay adalah ekstensi yang ideal untuk aplikasi khusus atau I/O yang dapat dihubungkan secara fleksibel. Terlepas dari relai atau aplikasi, semua ecomatRelay telah disertifikasi E1, tahan getaran, dan memiliki peringkat IP 67 – singkatnya, dirancang secara menyeluruh untuk digunakan pada mesin bergerak.

Berkat implementasi protokol CANopen, semua produk dalam rangkaian produk ecomatRelay dapat diintegrasikan ke dalam konsep kontrol dengan sangat efisien. Dengan memetakan variabel, integrasi dapat diselesaikan dalam beberapa langkah mudah; Arsitektur terdesentralisasi juga dapat menunjukkan kelebihannya tanpa memberikan kesan bahwa perangkat tersebut terpisah saat melakukan pemrograman.

Dengan ecomatRelay, input dan output normal dapat ditambahkan ke dalam sistem. Namun, aplikasi khusus juga dapat dipetakan. Misalnya, ecomatRelay / 1H10A (CR3025) dilengkapi dengan H bridge yang dikontrol oleh PWM. Ini berarti motor DC dapat dikontrol hanya dengan dua variabel. Satu variabel menentukan nilai target, satu variabel yang lain menentukan arah rotasi. Namun, itu belum semuanya – output H bridge dapat memasok arus hingga 10 A.

Manfaat produk

Integrasi yang mudah

Berkat integrasi CANopen, ecomatRelay yang terdesentralisasi dapat diintegrasikan ke dalam konsep kontrol hanya dalam beberapa langkah.

Ekstensi I/O terdesentralisasi

Ekstensi yang simpel untuk input dan output Baik sebagai standar, dalam varian produk, atau untuk retrofit, ecomatRelay selalu menjadi pelengkap yang sempurna.

Aplikasi khusus

ecomatRelay bahkan dapat menangani persyaratan yang kompleks atau khusus dengan mudah. Baik input digital maupun analog, output yang dikontrol PWM, H bridge, atau bahkan output arus tinggi, ecomatRelay dapat melakukannya semua!

Kokoh

Dengan desain yang kokoh, tingkat perlindungan tinggi (IP 67), dan dukungan untuk suplai daya onboard 12 V dan 24 V, ecomatRelay sangat cocok untuk digunakan di mesin bergerak.

Contoh aplikasi

Tanya-Jawab

Produk