- Ikhtisar
- ecomatController
ecomatController: Pengontrol bergerak yang andal – aman dan tidak aman
Mengontrol berbagai input dan output dengan kinerja optimal yang stabil dan andal meskipun dalam kondisi yang paling ekstrem? Tidak ada masalah dengan ecomatController dari ifm.
Panas, dingin, kotoran, atau getaran konstan – mesin bergerak sering kali terpapar kondisi lingkungan yang ekstrem. Kondisi yang menantang menjadi tantangan tersendiri bagi semua komponen yang digunakan, tetapi bukan masalah bagi ecomatController. Casing logam yang ringkas dan kokoh melindungi pengontrol secara optimal dari pengaruh eksternal.
Dilindungi dengan sempurna di bagian luar, kualitas bagian dalam pengontrol juga sangat mengesankan. Meskipun mikrokontroler 32-bit yang andal memastikan waktu siklus yang sangat singkat, tidak ada program aplikasi yang terlalu kompleks untuk memori program yang besar. ecomatController juga menjalankan algoritma yang kompleks dengan andal dan tanpa masalah.
Keamanan dengan sertifikasi TÜV – cepat dan mudah
Semua versi keamanan ecomatController telah disertifikasi untuk keamanan fungsi sesuai dengan SIL 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), ASIL C (IEC 26262), dan AgPL d (ISO 25119). Dua pengontrol independen, satu untuk aplikasi standar dan satu untuk aplikasi pengaman, dalam satu perangkat memungkinkan untuk kemudahan dan efisiensi bahkan untuk konsep keamanan yang kompleks. Penyediaan library keamanan dan blok fungsi yang disertifikasi oleh TÜV juga mengurangi jumlah pemrograman dan dokumentasi yang diperlukan untuk fungsi keamanan.
Andal
Dengan pengontrol 32-bit yang terintegrasi, memori kerja yang besar, dan konektivitas CAN, ecomatController merupakan perangkat serbaguna yang sangat andal.
Kokoh
Tahan dari getaran, kelembapan, dan suhu sekitar yang ekstrem, serta sangat cocok untuk digunakan pada mesin bergerak dengan peringkat perlindungan IP 65 / IP 67.
Andal
Versi untuk penggunaan dalam aplikasi yang berkaitan dengan pengamanan
Simpel
ecomatController dapat diprogram dengan mudah dan praktis menggunakan CODESYS 3.5 sesuai dengan standar IEC 61131-3. Hal ini saja sudah menghemat waktu, sementara library fungsi yang disediakan dijamin dapat meningkatkan efisiensi.
Fleksibel
Port I/O yang dapat dikonfigurasi: digital, analog, PWM
ecomatController adalah jantung dari mesin bergerak. Diletakkan langsung di tempatnya di luar mesin atau disembunyikan di dalam kabinet kontrol, perangkat ini dapat terus memberikan kinerja yang optimal. Dengan hingga 124 input dan output yang dapat dikonfigurasi, perangkat ini juga sangat cocok untuk aplikasi yang kompleks.
Selain input dan output digital, semua ecomatController juga dilengkapi dengan port analog. Dan bagaimana jika Anda membutuhkan segala sesuatunya berjalan dengan cepat? Bukan masalah bagi pengontrol bergerak yang tangguh ini – input juga dapat digunakan untuk sinyal cepat hingga 30 kHz. Semua input dan output dilindungi secara andal dari gangguan dan kelebihan beban untuk memastikan tidak akan terjadi masalah, bahkan dalam situasi yang sangat menantang.
Semua ecomatController juga memiliki beberapa interface CAN. Data dapat ditransfer ke modul input/output terdesentralisasi (misalnya ioControl) atau HMI yang tangguh (misalnya ecomatDisplay) melalui interface ini menggunakan protokol CANopen. Karena memiliki beberapa interface CAN, ecomatController juga dapat digunakan sebagai gateway yang memungkinkan data kontrol dan data diagnostik dari mesin, misalnya, diproses langsung melalui protokol SAE-J1939. Tidak hanya tugas servis dan pemeliharaan dapat dilakukan dengan cepat melalui dua interface Ethernet, tetapi protokol pilihan seperti TCP/IP, UDP/IP, Modbus UDP, dan ekstrak kustom dari CIP Safety juga dapat digunakan.