- Ikhtisar
- Sensor untuk mesin bergerak
- Kontrol Gerakan
Sensor untuk kontrol gerakan
Sensor untuk kontrol gerakan sangat penting untuk mesin bergerak, karena memastikan kontrol gerakan yang presisi dan meningkatkan efisiensi serta keamanan mesin. Encoder mengukur gerakan putar dan posisi komponen mesin, sementara sensor kemiringan memantau ketinggian dan kesejajaran. Bersama-sama, keduanya memungkinkan untuk kontrol dan pemantauan yang presisi.
Encoder
Sangat tahan terhadap guncangan dan getaran
Prinsip pendeteksian magnetik membuat encoder ini sangat tangguh dan tahan terhadap getaran dan guncangan.
Sangat tahan lama
Cocok untuk digunakan pada mesin bergerak, sensor-sensor ini cocok untuk kondisi lingkungan yang menantang (IP69K + E1).
Mendukung interface standar industri
Untuk kemudahan integrasi ke dalam sistem yang sudah ada.
Sensor kemiringan
Prinsip pengukuran yang simpel
Prinsip kerja ini menghilangkan kebutuhan akan koneksi mekanis tambahan.
Perakitan yang disesuaikan
Karena pengukuran dilakukan tanpa kontak dan karena itu bebas dari keausan, sensor kemiringan dapat dipasang di mana saja.
Akurasi tinggi
Semua sensor dikirimkan dengan kalibrasi pabrik absolut dalam seluruh rentang sudut.