• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Ikhtisar
  2. ecomatDisplay

ecomatDisplay: HMI tangguh untuk digunakan pada mesin bergerak

HMI CR1102 yang tangguh dengan display 10” dan CR1204 dengan display 12” dari ifm

Display beresolusi tinggi, pemrograman yang mudah, dan konektivitas maksimal: inilah rangkaian produk ecomatDisplay. HMI (Human Machine Interface) yang tangguh ini dirancang khusus untuk digunakan di kabin dan di bagian luar mesin bergerak, serta cocok digunakan di lingkungan yang menantang. HMI yang tangguh ini menawarkan kemudahan dibaca yang terbaik di lingkungan yang sangat terang maupun gelap, dan dilindungi secara optimal dari kelembapan berkat peringkat perlindungannya yang tinggi (IP65/IP67) dan ikatan optik. PLC dengan kemampuan tinggi yang terintegrasi ini dapat diprogram secara bebas menggunakan CODESYS 3.5 atau Qt dan dapat memberikan fleksibilitas yang maksimal kepada pengguna serta memungkinkan menjalankan tugas visualisasi dan operasi dengan andal.

Beragam interface, seperti CAN, video analog, USB 2.0, dan Ethernet, memungkinkan konektivitas maksimal. Jam real-time terintegrasi juga memungkinkan data log ditandai dengan waktu untuk meningkatkan keterlacakan.

Kondisi dingin yang beku, panas, debu, getaran, air, dan es tidak menghalangi ecomatDisplay. Kualitas bagian luar dari HMI yang tangguh ini juga memiliki banyak hal yang patut dibanggakan. Casing aluminium cor dan kaca depan yang diperkuat dapat menahan kondisi luar ruangan yang ekstrem. HMI yang tangguh ini dapat digunakan dengan sistem pemasangan RAM yang sudah ada atau sebagai perangkat bawaan. Baik digunakan dalam mode potret maupun lanskap, ecomatDisplay tetap mengesankan di posisi apa pun.

ecomatDisplay secara mendetail

Kelebihan produk ecomatDisplay

Resolusi tinggi
Display dengan resolusi tinggi di HMI yang kokoh ini memiliki hingga 16,7 juta warna, dan berkat sensor cahaya terintegrasi, dapat memastikan bisa dibaca secara optimal baik di lingkungan yang terang maupun gelap (hingga 1.100 cd/m², dapat diredupkan hingga 1 %). Tergantung dari aplikasinya, tersedia varian dengan fitur multi-sentuh kapasitif atau perangkat yang hanya berfungsi sebagai display.

Fleksibel dan modular
Terlepas dari apakah diperlukan versi dengan layar sentuh atau tombol, semua HMI yang tangguh ini bisa diinstal dengan firmware dan aplikasi yang sama. Ini berarti perangkat dapat dipilih dan digunakan secara fleksibel sesuai kebutuhan tanpa perlu software tambahan atau pemrograman tambahan.

Dapat diperbarui / OTA
Berkat interface ecolog terintegrasi, ecomatDisplay berfungsi sebagai unit layanan sentral. Update software dapat diinstal langsung di lapangan, data komponen mudah diakses, dan platform ini bisa menjadi fondasi untuk solusi manajemen armada di masa mendatang. Partisi update terpisah menjadi fondasi untuk update nirkabel yang andal: Data aplikasi dan perangkat tetap utuh dan aman bahkan selama proses update firmware.

Komunikatif
Baik CAN, Ethernet, maupun USB, berkat beragam protokol terintegrasi yang luas, ecomatDisplay dapat berkomunikasi dengan mudah, sehingga menjamin fleksibilitas jaringan.

Layanan lebih praktis
Kode QR memberikan akses langsung ke dokumentasi, permintaan dukungan otomatis meliputi data mesin dan data gangguan, serta akses Wi-Fi sementara dapat meminimalkan upaya pemeliharaan dan dukungan.

Terhubung secara digital
Akses berbasis web, pembuatan log data terintegrasi, integrasi kamera Ethernet, serta dukungan untuk MQTT dan OPC UA membuka peluang baru untuk mesin yang terhubung dan berbasis data.

Ikhtisar sistem

Contoh ikhtisar sistem dengan produk ifm: ecomatDisplay CR1102 dengan display 10”, Gateway mobile IoT CR3171, ecomatController CR721S, ioControl CR2042, encoder, dan RFID

Sebagai komponen inti dari mesin bergerak, ecomatDisplay memiliki kemampuan komunikasi yang luar biasa. Versi dengan layar sentuh dan/atau keypad RGB tersedia untuk kemudahan pengoperasian. Jika ecomatDisplay hanya digunakan untuk menampilkan informasi, model yang sesuai juga tersedia tanpa fungsi input.

Berkat berbagai macam sensor sistem, seperti sensor cahaya, banyak fungsi dapat dipantau dan dioperasikan dengan mudah. Misalnya, kecerahan dapat disesuaikan secara otomatis atau tegangan onboard dapat dibaca dengan cepat dan mudah.

ecomatDisplay juga merupakan perangkat serba bisa yang handal dalam hal komunikasi. Dukungan untuk berbagai protokol komunikasi, seperti Server/Klien Modbus, CAN, CANopen, J1939, protokol Ethernet TCP/UDP, variabel jaringan melalui Ethernet atau USB, OPC UA, PRIFINET, dan EtherCAT, memastikan komunikasi yang lancar dengan interface lain.

Pengguna juga memiliki akses ke pembaca PDF dan pemutar video serta audio. Meskipun pemutar video dan pembaca PDF berperan sangat penting dalam bidang dukungan, diagnostik, dan pemeliharaan, pemutar audio dapat digunakan misalnya untuk peringatan suara, sehingga mendukung pengguna secara langsung selama mesin beroperasi. Selain itu, pembuat kode QR dapat digunakan untuk informasi dukungan berkualitas tinggi.

Banyak mesin bergerak beroperasi di sekitar orang, hewan, dan mesin lainnya. Fungsi kamera sangat penting untuk memaksimalkan keamanan selama operasi. ecomatDisplay memenuhi persyaratan khusus ini dengan bantuan integrasi kamera dinamis untuk pendeteksian orang dan pemantauan area operasional. Integrasi kamera dinamis tersedia untuk kamera analog dan digital, dan mencakup, di antaranya, fungsi overlay. Hal ini berarti peringatan dapat diproyeksikan langsung dalam gambar kamera untuk memberi peringatan kepada operator mesin dengan waktu yang memadai. Semua fitur dan fungsi ini menjadikan ecomatDisplay sebagai perangkat serba guna yang sangat cocok untuk digunakan pada mesin bergerak.

Contoh aplikasi

Video produk

Tanya-Jawab

Produk

Dengan sentuhan atau tombol? Pilihan ada di tangan Anda.

Konsep pengoperasian yang berbeda, satu platform: Pilih perangkat yang paling sesuai dengan mesin Anda, tanpa mengorbankan kualitas software maupun kinerja.

  • Firmware konsisten untuk semua ukuran display
  • Aplikasi sama, tidak perlu dimodifikasi
  • Penempatan dan penskalaan mudah

Terlepas dari hardware yang dipilih, Anda akan mendapatkan manfaat dari pendekatan platform yang konsisten: Semua perangkat menggunakan firmware yang sama, dan aplikasi yang sama dapat digunakan di semua varian tanpa perlu dimodifikasi. Interface dan komunikasi yang telah terstandarisasi memastikan konsistensi yang maksimal sekaligus mengurangi upaya pengembangan, mempermudah skalabilitas, dan signifikan memperlancar proses layanan.


Tanpa tombol
    No. artikel Ukuran Fungsi sentuh Prosesor
(ARM, 64-bit)
Memori Resolusi Rasio
aspek
Kecerahan cd/m² Interface Ethernet Interface CAN Interface USB Port input video
  CR1142 4.3'' ya dual core, 1,4 GHz 4 Gbyte 800x480 16:10 1000 1 1 - -
CR1143 - 1 1 -
CR1144 tidak 1 1 - -
  CR1079 7'' ya dual core, 0,8 GHz 32 Gbyte > 800 1 4 1 2
CR1103 10'' quad core, 1,2 GHz 64 Gbyte 1280x800 1000 2 4 2 4
  CR1202 12.3'' tidak dual core, 0,8 GHz 32 Gbyte 1280x480 8:3 1 4 1 2
CR1213 ya dual core, 800 MHz 10 Gbyte 1 4 1 2
CR1203 quad core, 1,2 GHz 64 Gbyte 2 4 2 4
  CR1205 12'' 1280x800 16:10 1100 2 4 2 4

Dengan tombol di satu sisi

    No. artikel Ukuran Fungsi sentuh Prosesor
(ARM, 64-bit)
Memori Resolusi Rasio
aspek
Kecerahan cd/m² Interface Ethernet Interface CAN Interface USB Port input video
  CR1140 4.3'' tidak dual core, 1,4 GHz 4 Gbyte 800x480 16:10 1000 1 1 - -
CR1141 - 1 1 -
  CR1150 5'' dual core, 0,8 GHz 8 Gbyte 1 2 1 -
CR1152 ya 32 Gbyte 1 4 1 2
CR1074 7'' tidak 8 Gbyte 800 1 2 1 -
CR1075 32 Gbyte 1 4 1 2
CR1076 quad core, 1,2 GHz 64 Gbyte 2 4 2 4
CR1077 ya 2 4 2 4
CR1102 10'' 1280x800 1000 1 4 1 4
CR1204 12'' 1100 2 4 2 4

Dengan tombol di kedua sisi

    No. artikel Ukuran Fungsi sentuh Prosesor
(ARM, 64-bit)
Memori Resolusi Rasio
aspek
Kecerahan cd/m² Interface Ethernet Interface CAN Interface USB Port input video
  CR1078 7'' ya quad core, 1,2 GHz 64 Gbyte 800x480 16:10 1000 2 4 2 4