• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. IO-Link — halaman utama
  2. Teknologi
  3. Tren

Tren IO-Link

IO-Link dikembangkan oleh produsen sensor, aktuator, dan kontrol terkemuka yang secara konstan bekerja untuk meningkatkan kualitas teknologi inovatif ini. Fokus mereka adalah pada tren utama di industri untuk memastikan kesesuaian secara berkelanjutan untuk penggunaan di lapangan.

Profil

Global, tidak bergantung produsen, dan tidak bergantung fieldbus: Persyaratan dan ekspektasi terhadap teknologi IO-Link sangat tinggi, dan di masa mendatang, standarisasi diantisipasi akan menjadi semakin luas, bahkan untuk aplikasi yang paling kecil dan kustom. Sebanding dengan ekspektasi tersebut, para produsen berupaya maksimal untuk mewujudkan standar IO-Link sebagai teknologi kunci untuk konsep manufaktur yang fleksibel, aman, dan pintar.

Tujuannya adalah untuk menciptakan berbagai profil IO-Link yang bermanfaat bagi pelanggan akhir, integrator sistem, maupun produsen perangkat. Manfaat bagi semua pemangku kepentingan adalah dibentuknya beberapa tingkat harmonisasi file deskripsi perangkat (IODD) untuk kontrol dan diagnostik sensor dan aktuator di lapangan.​

Tingkatan tersebut dapat dibagi menjadi tiga kelas:​

  • Versi spesifik produsen dengan IODD yang spesifik
  • Profil Perangkat Pintar dengan IODD yang terharmonisasi
  • Profil aplikasi untuk aplikasi spesifik dengan IODD dari komunitas

Berkat harmonisasi ini, berbagai persyaratan dapat dipenuhi untuk setiap perangkat IO-Link dalam suatu aplikasi spesifik. Hal ini akan meningkatkan kepastian perencanaan bagi pengguna, dan secara signifikan mengurangi upaya integrasi. Konsorsium IO-Link telah mendeskripsikan langkah mewujudkan profil aplikasi (AP) dengan sebuah peta jalan. Peta jalan ini merencanakan publikasi Smart Device Profile (SDP) tambahan beserta profil aplikasi pertamanya dalam beberapa tahun ke depan.

IO-Link Safety

Selama bertahun-tahun, IO-Link telah banyak digunakan sebagai sistem komunikasi sensor/aktuator. Untuk mendapatkan manfaat dari IO-Link di bidang teknologi keamanan, IO-Link Safety telah dikembangkan dan menawarkan kelebihan seperti pemasangan kabel yang berkurang, kebutuhan akan kartu input dan output konvensional yang lebih sedikit, dan penggunaan nilai pengukuran analog untuk pemantauan kondisi.

Persyaratan

  • Konektor M12 5 terminal dan alat bantu software yang seragam untuk mengintegrasikan perangkat dari produsen yang berbeda
  • Master FS sentral untuk perangkat dengan output sinyal yang berbeda
  • Kompatibilitas dengan "standar" yang sudah ada (misalnya OSSD)
  • Pemeriksaan parameter yang tersimpan, keaslian dan struktur data I/O secara otomatis saat memulai port
  • Pengaturan waktu master FS dan perangkat FS ditentukan dari durasi self-test
  • Transfer parameter secara otomatis ketika mengganti perangkat FS yang rusak

Perangkat dihubungkan ke master IO-Link safety (master FS). Perangkat dari produsen yang berbeda dapat dengan mudah diintegrasikan melalui interface sensor/aktuator yang seragam (M12/5 terminal). Di masa mendatang, alat software universal dapat digunakan untuk melakukan komisioning guna mengurangi jumlah gateway khusus ketika mengintegrasikan perangkat. Dengan menggunakan master FS yang ringkas, Anda tidak lagi memerlukan kartu evaluasi (kartu input dan output) dalam jumlah banyak. Hal ini mengurangi perkabelan dan memungkinkan pemrosesan nilai analog yang mudah. Komunikasi dengan FS PLC dilakukan melalui domain FSCP masing-masing.

Dalam mode kompatibilitas, dua saluran OSSD terpisah tersedia seperti sebelumnya. Dua mode dapat dipilih. Dengan demikian, sensor dapat dikonfigurasi melalui IO-Link untuk memudahkan penyiapan dan kemudian dioperasikan dalam mode OSSD untuk pensinyalan yang andal tentang peristiwa yang terkait dengan pengamanan.

Untuk memastikan operasi yang aman setelah dimulai, perangkat FS secara otomatis akan diinstruksikan oleh master FS pada saat dimulainya port untuk memeriksa parameter yang tersimpan, FSCP, nomor port, dan struktur data I/O. IO-Link menunda kesiapan untuk operasi master FS berdasarkan durasi self test ini untuk mengompensasi penundaan kesiapan perangkat FS.

Produk pengamanan alternatif dengan IO-Link dari ifm

Dengan AL200S, ifm meluncurkan produk pengaman pertamanya di lingkungan IO-Link. AL200S adalah modul IO pengaman untuk PROFIsafe dengan input dan output yang aman. Produk ini sangat cocok untuk koneksi kontak mekanis dan sensor OSSD yang aman.

IO-Link Wireless

Salah satu faktor kunci dalam keberhasilan IO-Link adalah kemudahan pemasangan kabel sensor dan aktuator pintar dengan menggunakan kabel sensor standar. Di masa mendatang, hal ini bahkan mungkin tidak diperlukan lagi untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat akan pertukaran data yang cepat dan tidak kompleks di antara jumlah partisipan yang semakin banyak. Di bidang otomatisasi, standar komunikasi seluler seperti IO-Link, 5G, atau Wifi 6 membentuk blok pembangun untuk komunikasi M2M (mesin-ke-mesin) secara real-time. Teknologi IO-Link, yang dikembangkan bersama oleh ifm, memungkinkan akses jarak jauh ke berbagai nilai proses untuk diagnostik dan pemantauan kondisi tanpa adanya kehilangan data dalam proses konversi dan sepenuhnya tanpa tergantung dari pengontrol dan fieldbus.

IO-Link sekarang sudah nirkabel! Dengan demikian, ini dapat mengurangi upaya pemasangan menjadi lebih minimal. Komunikasi real-time menjamin waktu respons yang cepat untuk dapat langsung mendeteksi fluktuasi pada nilai proses. Selain itu, komponen yang rusak bisa diganti dalam waktu sangat singkat tanpa perkabelan yang banyak, sehingga menghindari waktu henti produksi yang lama. Bahkan, tidak ada lagi waktu henti yang disebabkan oleh kabel yang biasanya cepat aus, seperti pada AGV atau robot.

Aplikasi Nirkabel

  • Otomatisasi proses, misalnya oleh robot, drone, atau AGV (ketersediaan tinggi pada kecepatan transmisi maksimum dan jarak yang berkurang)
  • Pemantauan kritis yang tidak berbasis waktu, misalnya ketinggian kontainer untuk perencanaan rute pengumpulan limbah pintar (volume data yang rendah dan konsumsi aktual dengan banyak partisipan, serta efisiensi energi yang baik dengan jangkauan yang jauh)
  • Diagnosis, pengaturan parameter, dan visualisasi data proses, misalnya untuk penyesuaian parameter sesuai dengan bahan yang akan dideteksi (volume data tinggi dengan sedikit partisipan dan kecepatan transmisi sedang dengan jangkauan sedang hingga kecil)

Tujuannya adalah agar perangkat IO-Link dapat berkomunikasi dengan master hingga lima kali lebih banyak dibandingkan dengan koneksi kabel standar dalam waktu siklus di bawah 5 mdtk. Dalam praktiknya, ini berarti hingga 40 perangkat akan dapat berkomunikasi dengan satu master melalui gelombang radio. Misalnya, dengan tiga master dalam satu area RF, komunikasi dapat dilakukan dengan hingga 120 perangkat pada waktu yang bersamaan. Baik itu data secara bersiklus (data proses) maupun data tidak bersiklus (berdasarkan permintaan data) bisa ditransmisikan. Jangkauan antara perangkat dan master adalah hingga 20 m.

Teknologi nirkabel alternatif dengan IO-Link dari ifm

io-key dan adaptor Bluetooth adalah produk pertama ifm di bidang ini. Jadi, nilai proses aplikasi Anda dapat diakses secara nirkabel melalui jaringan seluler GSM atau Bluetooth. Konsep nirkabel sangat penting dalam proses dan aplikasi yang ditentukan oleh waktu, misalnya dalam otomatisasi, karena banyak partisipan melakukan komunikasi virtual satu sama lain secara real-time. ifm kembali menunjukkan pengalamannya di bidang otomatisasi pabrik yang telah lebih dari 50 tahun.