- Nyomásérzékelők alkalmazási terület szerint
- Hírek
- PQ pneumatikus érzékelő
A nyomásérzékelő pneumatikus alkalmazásokhoz
A PQ Cube ideális választás mindennemű pneumatikus alkalmazáshoz. A PQ Cube ideális választás mindennemű pneumatikus alkalmazáshoz. Legyen szó vákuum- és megfogó alkalmazásokról vagy karbantartó egységekről - a PQ Cube tartós teljesítményével lenyűgöző.
Nemcsak a belső értékek meggyőzőek. Az 1 colos kijelzőn különböző elrendezésekben jól láthatóak a folyamatértékek, a kapcsolási pontok pedig a LED-ekkel kerülnek kijelzésre. Az üzembe helyezés is gyorsan és egyszerűen elvégezhető a vezetett telepítési varázslóval.
A PQ Cube részletesen
A PQ Cube termékelőnyei
Univerzálisan alkalmazható
A PQ Cube a piacon már évek óta bevált mérőcellájának köszönhetően a pneumatikus alkalmazások széles köréhez alkalmas. Többek között karbantartó egységeken, megfogókon és palacknyomás-ellenőrzésre használják.
Teljesen grafikus 1 colos TFT-kijelző és kapcsolási pontot jelző LED-ek
Az IO-Linken keresztül elérhető folyamatértékek, kapcsolási pontok és egyéb információk egy pillantásra felismerhetők a kijelzőn. A megjelenítéshez összetéveszthetetlen piros-zöld átváltással különböző kijelzőelrendezések választhatók ki rugalmasan.
Vezetett telepítési varázsló
A vezetett telepítési varázsló lehetővé teszi a PQ nyomásérzékelő gyors és egyszerű üzembe helyezését. Az összesen 9 nyelven elérhető varázsló végigvezeti Önt az üzembe helyezési folyamaton, és lekérdezi az Ön alkalmazásához szükséges összes releváns jellemzőt. A későbbi és továbbvezető módosítások rugalmasan elvégezhetők az IO-Linken keresztül vagy magán a készüléken levő 3 nyomógomb segítségével.
A virtuális PQ, mint Click-dummy
Fedezze fel a kijelzőt és a telepítési varázslót a kattintás-dummy segítségével. A Click-dummy eltérhet az eredetitől, és nem tükrözi az összes funkciót!
| Menü vagy telepítési varázsló előhívása / Bevitel megerősítése | |
| Navigáció a menüben | |
| Vissza |
Alkalmazások
Sűrített levegő kezelése
A sűrített levegő kezelése kulcsfontosságú tényező a pneumatikus rendszerek működőképessége és élettartama szempontjából. Az átgondolt szerelési koncepciónak köszönhetően a nyomásérzékelő adapterek nélkül beépíthető a karbantartási egységbe, és ideális komponenst jelent a sűrített levegő kezeléséhez.
A teljesen grafikus, 1 colos kijelzőn bármikor láthatja, hogy a folyamatértékek a céltartományon belül vannak-e.
A rendszernyomás ellenőrzése és mérése
Berendezésének zavartalan működése érdekében a PQ Cube a -1 és 16 bar közötti mérési tartományban megbízhatóan figyeli a rendszernyomást.
Az érzékelő gyorsan és egyszerűen kezelhető és üzembe helyezhető a 3 nyomógomb és az intuitív menünavigáció segítségével. Az üzembe helyezést egy 9 nyelven elérhető telepítési varázsló segíti.
Vákuumos és megfogós alkalmazások
A gyors irányváltásokkal jellemezhető vákuum- és megfogó alkalmazásokban a PQ Cube robusztusságának köszönhetően mindig működőképes marad. Ezenkívül a kijelző piros/zöld színváltása lehetővé teszi a folyamatérték egyértelmű megjelenítését. Ez lehetővé teszi a rendszer kezelője számára, hogy azonnal felismerje, hogy a tárgyat helyesen vették-e fel.
Az érzékelők szerelésénél választhat a fali, a kalapsínre és a panelre történő szerelés között.
Rugalmas szerelési lehetőségek
Hozzáadott érték az IO-Linknek köszönhetően
- Átlátható folyamatok
Az IO-Linken keresztül az aktuális nyomás mellett a készülék és a közeg hőmérséklete is aciklikusan kiadásra kerül. Így mindig szemmel tarthatja folyamatát. - Folyamatértékek és események naplózása és szimulációja
A folyamatértékek megjelenítésén és naplózásán kívül az IO-Linken keresztül különböző események is rögzíthetők és szimulálhatók. Ilyenek pl. az üzembe helyezés óta eltelt üzemórák, a túlnyomás-események száma és a kapcsolási ciklusok mindkét kimeneten. - Veszteségmentes adatátvitel csatlakozási technikával árnyékolás nélkül
Az IO-Link lehetővé teszi a veszteségmentes adatátvitelt, mivel a digitális kommunikációval az átalakítási veszteségek kizártak, és a külső hatások, például a mágneses mezők, nincsenek hatással az adatátvitelre. - Rugalmas paraméterezés távolról vagy közvetlenül a HMI-n
Az IO-Linken keresztül gyorsan és egyszerűen elvégezhető a nyomásérzékelő paraméterezése. A beállítások az IO-Linken keresztül távolról vagy a folyamat futása közben is elvégezhetők.