• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Nyomásérzékelők alkalmazási terület szerint
  2. Hírek
  3. PG elektronikus manométer

Elektronikus manométer intelligens nyomáskijelzéssel

Az ifm nyomásérzékelői hosszú évek óta megbízható megoldásként beváltak az ipari és higiéniai alkalmazások széles skáláján. A PG elektronikus nyomásmérő most átdolgozásra került, és új, továbbfejlesztett funkciókkal büszkélkedhet.
A többszínű LED-kijelző lehetővé teszi a nyomástartományok, a kapcsolási pontok, valamint a minimális és maximális értékek áttekinthető és egyértelmű megjelenítését. A hibákra hajlamos mechanikus mutatókat hosszú élettartamú és jól látható LED-ekre cseréltük. Ez a technológiai fejlesztés növeli az átláthatóságot és a megbízhatóságot a használat során.

Az elektronikus manométerről részletesen

Termékelőnyök

A manométer és az elektronikus nyomásérzékelő kombinációja
A PG ötvözi a manométer átlátható kijelzőjét az elektronikus nyomásérzékelő erősségeivel. Az eredmény: Pontos nyomásérzékelő átfogó megjelenítéssel.

Intelligens LED-kijelző
A többszínű LED-sor lehetővé teszi a nyomástartományok, a kapcsolási pontok, valamint a minimális és maximális értékek áttekinthető és egyértelmű megjelenítését. Az ügyfélspecifikus megjelenítéshez a munkaterületek az IO-Link segítségével egyedileg beállíthatók a konkrét alkalmazáshoz. Például a hagyományos manométerek esetében megszokott kézi munkatartomány-jelölés már a múlté. Ezenkívül maga a folyamatérték számértékként jelenik meg a kijelzőn. A PG17 esetében a nyomás- vagy a hőmérsékletérték kijelzése között lehet választani.
Ezenfelül az érzékelő teljes kijelzője a beszerelési helyzettől függetlenül mechanikusan is beállítható.

Két készülékváltozat higiéniai és ipari alkalmazásra
A higiéniai és az ipari alkalmazás követelményeinek való megfelelőség érdekében két készülékváltozatot fejlesztettünk ki, melyek műszaki jellemzőik és jóváhagyásaik tekintetében különböznek egymástól. Ez lehetővé teszi, hogy a berendezések a lehető leginkább alkalmasak legyenek és megfelelő teljesítménnyel rendelkezzenek a különféle alkalmazási területeken.

Ellenálló kerámia mérőcella
Az elektronikus manométer beépített, ellenálló kerámia mérőcellával rendelkezik. Ez biztonságot és bizalmat teremt a kritikus alkalmazásokban.

Tudjon meg többet a mérőcelláról itt

Különleges biztonság higiéniai alkalmazásokhoz
A higiéniai készülékváltozat tartósan ellenáll az akár 150°C-os közeghőmérsékletnek is, és a hőmérsékletértéket IO-Linken keresztül jelzi ki. A dinamikus hőmérséklet-ugrások, mint amelyek pl. a CIP-tisztítás során jelentkeznek, ellensúlyozásra kerülnek.

Intelligens LED-kijelző

A termékváltozatok

Változat PG17xx higiéniai változat PG14xx ipari változat
Mérési tartományok -1…40 bar -1…400 bar
Beépített közeghőmérséklet-mérés
Készülék-hőmérséklet kijelzése
Maximális közeghőmérséklet Tartósan 150°C-ig Tartósan 80°C-ig
Hőmérséklet-kompenzáció
Folyamatcsatlakozás Aseptoflex-Vario G ½
Mérőcella Kerámia mérőcella Kerámia mérőcella
Jóváhagyások** ACS, FCM, FDA, EHEDG, Reg31, 3A, EC1935/2004, CRN  
Ár
** Minden termékünk alapfelszereltségként CE, cULus, CPA, UKCA minősítéssel rendelkezik

Felhasználási esetek

Rendszercsatlakozás

Hozzáadott-érték az IO-Linknek köszönhetően

Információk és lehetőségek az IO-Linken keresztül

Az olyan jellegzetes funkciók, mint a paraméterezés és a folyamatértékek továbbítása mellett a manométer az IO-Linken keresztül további információkat és lehetőségeket kínál:

  • Kijelző-optimalizálás (fényerő, szín, akár 5 elrendezés)
  • Min. és max. memória, számláló
  • Készülékhőmérséklet

Veszteségmentes adatátvitel
Az IO-Link lehetővé teszi a veszteségmentes adatátvitelt, mivel a digitális kommunikáció révén az átalakítási veszteségek kizártak, és a külső hatások, például a mágneses mezők, nincsenek hatással az adatátvitelre. A diagnosztikai adatok is az IO-Link-en keresztül állnak rendelkezésre.

Átlátható folyamatok
Az aktuális nyomás az IO-Link segítségével pontosan és nagy felbontásban jelenik meg. Így mindig szemmel tarthatja folyamatát. Ezenkívül a közeghőmérséklet is ciklikusan jelenik meg az IO-Linken keresztül (PG17xx).

Rugalmas paraméterezés távolról vagy közvetlenül a HMI-n
Az IO-Linken keresztül gyorsan és egyszerűen elvégezhető a nyomásérzékelő paraméterezése. A beállítások távolról vagy a folyamat futása közben is elvégezhetők az IO-Linken keresztül.

A készülék cseréjét tervezi?
A Biztonsági mentés és visszaállítás funkciónak köszönhetően a paraméterkészletekről automatikusan biztonsági mentés készül és azok visszaállíthatók, ami megkönnyíti az eszköz cseréjét - csak az eszközt kell cserélni.

Modern vs. hagyományos telepítés

 
PG elektronikus manométer

Mechanikus manométer

Nyomásérzékelő
(kijelző nélkül)
    gyakran használják kombinációként
Mérőcella strapabíró, higiénikus kerámia mérőcella Mechanikus mérőelem Kerámia vagy nemesacél mérőcella
Kijelző Kijelzés LED-sorral és kijelzővel

A LED-sor tetszés szerint beállítható
Mechanikus mutató:
A munkaterületek manuális kijelölése
ház Nemesacél készülékház, a kijelző 320°-ban állítható Nemesacél készülékház Nemesacél készülékház
kimenetek Digitális (IO-Link)
Analóg 4...20 mA
Kimeneti jelek csak egy másik nyomástávadóval kombinálva lehetségesek Kapcsolókimenet
Analóg 4...20 mA
Digitális (IO-Link)
Funkciók és különleges jellemzők Beépített hőmérsékletmérés (PG17xx)

Hőmérséklet-kompenzáció

32 bites IO-Link felbontás (20000 lépés)
A mechanikus manométerek esetében gyakran van szükség burkolattömítésre, ami tömítetlenné válhat, és szennyezheti a folyamatot

A mechanikus mutatók érzékenyek a sérülésekre és az eltérésekre
Az érzékelő pontosabb mérési értékeket továbbít a PLC-nek, mint amilyeneket az analóg manométer képes megjeleníteni
Rendszerintegráció Gyors és egyszerű komponensintegráció Legalább két komponens integrálása (mechanikus manométer + érzékelő) A kívánt kijelzéshez további manométerre van szükség
áramellátás 24 VDC szükséges 24 VDC szükséges

GYIK

Termékek