- Nyomásérzékelők alkalmazási terület szerint
- Nyomásmérő cellák
ifm nyomásmérő cellák - technológiai áttekintés
Ismerje meg, milyen technológiák kerülnek alkalmazásra az egyes érzékelőkben, és mely előnyökkel, ill. hátrányokkal járnak.
| Kerámia- kapacitív |
Membrán tömítés | Nemesacél- rugalmas mérőcsíkok |
Piezorezisztív | |
|---|---|---|---|---|
| Nyomástartomány | 100 mbar...600 bar | 1...400 bar | 6...600 bar | 1...10 bar |
| Vákuumállóság | -1 bar | -1 bar | -1 bar | -1 bar |
| Túlterhelés-védelem | ||||
| Robusztusság | ||||
| Hosszútávú stabilitás | ||||
| Pontosság | ||||
| A kialakítás mérete | ||||
| Ellenáll a következőknek: | ||||
| Becsavarozási drift | ||||
| Hőmérséklet | ||||
| károsító közegek | ||||
| Ár | €€€ | €€€ | €€ | € |
nem áll rendelkezésre
feltételesen alkalmas
A kapacitív kerámia mérőcella felépítése és működési módja
Nyomás alá helyezéskor változik a távolság a membrán és az alaptest között, ezzel pedig az elektródák közti kapacitás is. Ez a kapacitásváltozás kiértékelésre kerül, majd ipari felhasználásra alkalmas kimeneti jellé kerül átalakításra.
Mitől különleges a mérőcella?
- Rendkívül robusztus, nagy nyomásállóság és repesztőnyomás
- Driftmentes üzem akár 100 millió nyomási cikluson keresztül
- Hosszú távú stabilitás és ismétlési pontosság
- Száraz mérőcella nyomásközvetítő folyadék nélkül a magas folyamatbiztonságért
Előnyök
- Ellenáll a dinamikus nyomáslökéseknek és a kavitációnak
- Ellenáll az agresszív és koptató közegeknek
- Minimális hőmérsékleti hatások a kerámia mérőcellára
- A kerámia nem öregszik és nem fárad el
Hátrányok
- A mérőcella beépítése az érzékelőbe bonyolultabb, ezért nagy készülékház és magasabb költségek szükségesek
- Szükséges a mérőcella tömítése a folyamatcsatlakozóhoz
- 25 bar feletti gázalkalmazások csak korlátozottan lehetségesek
Termékek kapacitív kerámia mérőcellával
| Változat | Higiénikus | Ipari | |
|---|---|---|---|
| Kijelzővel | PI | PE, PNxx9X | Tovább a nyomásérzékelőkhöz |
| Kijelző nélkül | PM | PA, PX, PP, PL15 | |
| Analóg kijelzővel | PG17, PG27, PG28 | PG14, PG24 |
A membrán tömítéses mérőcella kialakítása és működési módja
A membrán tömítéses technológiában a folyamatnyomás nem közvetlenül az érzékelőre hat, hanem egy membránon keresztül kerül továbbításra, amely mögött töltőfolyadék van. Maga a membrán elválasztja a folyamatban lévő közeget az érzékelőktől. Rugalmas és deformálódik, ha nyomást gyakorolnak rá. A membrán mögött egy speciális töltőfolyadék (általában olaj) található, amely a nyomást a membránról a tulajdonképpeni nyomásérzékelőre továbbítja.
Mitől különleges a mérőcella?
- Nagy hőállóság
Előnyök
- Kis előlapba süllyesztett kivitel lehetősége
- Alacsony érzékenység a hőmérséklet-változásokra
Hátrányok
- Érzékeny membrán
- A nyomáscsúcsok visszafordíthatatlan károkat okozhatnak
- Ha a membrán megsérül, a nyomásközvetítő folyadék kiszabadulhat, és ezáltal szennyezheti a közeget.
- A fém membránok korrodálódhatnak
Termékek membrán tömítéses mérőcellával
| Változat | Higiénikus | Ipari | |
|---|---|---|---|
| Kijelzővel | PI22xx, PI23xx | Tovább a nyomásérzékelőkhöz | |
| Kijelző nélkül | PL54 |
Nemesacél mérőcella rugalmas mérőcsíkokkal - felépítés és működés
Ennél a mérőcellánál ellenállások formájában rugalmas mérőcsíkok találhatók a nemesacél membrán hátsó oldalán, és Wheatstone-hídként vannak bekötve. Ha a mérőcella nyomás alá kerül, a membrán deformálódik. Ezáltal arányosan változik a hídkapcsolás kimeneti jele, amit az elektronika érzékel, és ipari használatra alkalmas jellé alakít át.
Mitől különleges a mérőcella?
- Hosszú távú stabilitás
- Teljesen hegesztett mérőcella tömítés nélkül
- Kis szerkezeti kialakítás, alacsony ár
- Alkalmas gázokhoz 600 bar értékig
Előnyök
- Gyors lépés-válaszidő
- Nagy repesztőnyomás
- Ideális egyéni és tömeges rendelésekhez
Hátrányok
- A dinamikus nyomással és kavitációval járó alkalmazásokban csillapítóelem vagy fojtó használata ajánlott!
Termékek nemesacél mérőcellával
| Változat | Kivitel | |
|---|---|---|
| Kijelzővel | PNxx7x > 100 bar | Tovább a nyomásérzékelőkhöz |
| Kijelző nélkül | PT, PU, PV | |
| Beállítógyűrűkkel | PK |
A piezorezisztív mérőcella felépítése és működési módja
A piezorezisztív hatás egy anyag elektromos ellenállása nyomás vagy húzás általi változását írja le. Az ellenállás ilyen változását egy hídkapcsolás (R1 - R4) érzékeli, és ipari használatra alkalmas kimeneti jellé alakítja át.
Mitől különleges a mérőcella?
- Vákuum- és szennyeződésálló mérőcella a bevonatnak köszönhetően
- Pneumatikus érzékelőkhöz alkalmas
Előnyök
- Kis érzékelőelem
Hátrányok
- Csak pneumatikához és inert gázokhoz alkalmas
Termékek piezorezisztív mérőcellával
| Változat | Kivitel | |
|---|---|---|
| Kijelzővel | PQS, PQC | Tovább a nyomásérzékelőkhöz |
| Merülő érzékelő | PS |