• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Áramlásérzékelők
  2. Termékek – Újdonságok
  3. Termikus áramlásérzékelők

Termikus áramlásérzékelők

A termikus áramlásérzékelők lehetővé teszik a folyékony és gáznemű közegek megbízható sebességmérését (m/s) csővezetékekben a kalorimetrikus mérési elv alapján. A belső csőátmérő megadásával az átfolyás (l/min) hozzávetőleges kiszámítása is lehetséges.
Az ifm az érzékelőket olyan anyagokból készült robusztus házzal kínálja, mint nemesacél, titán, kerámia és Hastelloy. Ezek még zord környezeti feltételek mellett is magas szintű biztonságot nyújtanak. A folyamatadapterek széles választékának köszönhetően az érzékelők szinte minden ipari alkalmazásban használhatók.

Alkalmazási lehetőségek

A termikus áramlásérzékelők alapvetően számos közeg és alkalmazás esetén alkalmazható. A működési elv alapfeltétele a hőelvonás a közegből. A termikus érzékelőt ezután a betanító funkció segítségével lehet egy adott közeghez betanítani.

Vizes bázisú közegek

A termikus áramlásérzékelők jó termikus kapcsolatuknak köszönhetően ideálisak a hűtő- és a vízellátás felügyeletére, például ipari szivattyúkban és gépekben vagy az épületgépészetben.

  • Szerverhűtés
  • Szivattyúfelügyelet/szárazon futás elleni védelem
  • Szerszámgépek hűtése
  • Fogyasztásmérés/trend-felügyelet

Glikolok és olajok

A számított közeggörbék integrálása lehetővé teszi a viszkózus olajokban való alkalmazást. A vízben kalibrált érzékelőink lehetővé teszik a berendezés állapotának egyszerű trendfelismerését is.

  • Száraz futás elleni védelem
  • Szűrőfelügyelet
  • Hűtőkör-felügyelet
  • HVAC ipari klímaberendezések

Gáznemű közegek

A frisslevegő-ellátáshoz, valamint aeroszolok, elhasznált levegő vagy gőzök elszívásához speciálisan kalibrált áramlásérzékelők kerültek kifejlesztésre. Az érzékelőket egyenletes hőmérsékletű, konstans áramlásokban kell alkalmazni.

  • Levegőellátás felügyelete
  • Elszívóberendezések

Termékek

Közegek különlegességei

A termikus áramlásérzékelők alapvetően sokféle közeggel kompatibilisek, ami a lehetséges alkalmazások széles köréből is kitűnik. Ez lehetővé teszi gáznemű közegek, mint a levegő, vízalapú közegek, a glikol és az olajok termikus érzékelőkkel való felügyeletét. Az egyes közegek sajátosságai a csúszkán részletesebben ismertetésre kerülnek.

Felhasználási esetek

Összeszerelési útmutató

Turbulenciák

Lamináris vs. turbulens áramlási profil

A termikus áramlásérzékelőket úgy tervezték, hogy stabil áramlási profilban működjenek. A lamináris áramlási profilt (1) a közeg egyenletes, rendezett mozgása jellemzi, ahol az áramlási sebesség a cső közepén a legnagyobb. A turbulens áramlási profilt (2) ezzel szemben a közeg egyenetlen mozgása jellemzi, ami örvényeket vagy rendezetlen áramlásokat eredményezhet, amelyek eltorzítják az áramlási profilt (2).

Szerelés csőívek előtt és után

A csőben lévő struktúrák, ívek, szelepek vagy szűkítőelemek különböző turbulenciákat generálnak a rendszerben, amelyek az áramlási profil torzulását eredményezik, és amelyeket a mérési eredmények értelmezésekor figyelembe kell venni.
Ezért a beszerelési helyzetet úgy kell megválasztani, hogy a közeg egy belépő szakaszon keresztül le tudjon csillapodni, és a mérési ponton stabil áramlási profil legyen.

Szerelés zavarforrás mögött

Ehhez be kell tartani az érzékelő és a zavarforrás közötti ajánlott távolságokat nyugalmi szakaszként, valamint legalább 15 mm-es merülési mélységet, lehetőleg a cső közepén.

Hőmérséklet

Hőmérsékleti rétegződés
Különösen az olajok esetében komoly hőmérsékleti rétegződés alakulhat ki a csővezetékekben. Ebben a különleges esetben kérjük, vegye figyelembe a következőket:
Ajánlott a csőbe való központi, középen való beszerelés, mivel ez minimalizálja a környezeti hőmérséklet hatását az érzékelőcsúcsra. Ehhez különböző hosszúságú mérőhegyekkel ellátott érzékelőket kínálunk.

Hőmérséklet-különbségek
Az érzékelőház és az érzékelőcsúcs közötti hőátadás miatt a közeg és a környezet hőmérséklete között csak kis hőmérséklet-különbségnek szabad lennie, különösen a levegős és a gázos alkalmazásokban. A termikus működési elv miatt a közegbe helyezett érzékelőcsúcsnak a közeg hőmérsékletét kell felvennie a megadott pontosság eléréséhez.

Hőmérsékleti ugrások
Gyors és egyenetlen hőmérsékleti ugrások esetén ideiglenesen hibás értelmezések fordulhatnak elő. A hőmérsékleti gradiens azt jelzi, hogy a hőmérséklet mennyit változik egy meghatározott időintervallumban. Minél nagyobb a hőmérsékleti gradiens, annál gyorsabban emelkedik vagy csökken a hőmérséklet a közegben. A > 0,5 k/min hőmérsékleti gradiens jelentősen befolyásolhatja a termikus érzékelők mérési pontosságát, mivel az érzékelő- és a referenciaelem a hőmérséklet-rétegződés miatt eltérő termikus kapcsolatban van a közeggel.

Szerelési utasítások - összefoglalás

Az alkalmazások, közegek és beépítési helyzetek nagy száma miatt a használati útmutatóban található tudnivalók a be- és kimeneti szakaszokra (D = átmérő) vonatkozó minimális követelményeket jelentik a reprodukálható mérési eredmények elérése érdekében. A lehető legjobb teljesítmény érdekében: Minél nagyobb a távolság a zavarforrás (S) és az érzékelő között, annál stabilabb az áramlási profil.
Fontos megérteni, hogy minden termikus áramlásérzékelő a kialakításától függetlenül csak a csővezeték egy pontján méri az áramlási sebességet.

Kihívások az Ön alkalmazásában?