You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Távolságérzékelők
  5. Összes távolságérzékelő

Összes távolságérzékelő

  • Megbízható optikai távolságmérés nagy, max. 10 m hatótávolsággal
  • Kapcsolási pont beállítása gomb, elfordítható gyűrű vagy IO-link segítségével
  • Felhasználás háttérelnyomásos alkalmazásokban
  • Nagyon jó ár-érték arány
  • Változatok 1-es vagy 2-es lézervédelmi osztállyal

Összes távolságérzékelő


Távolságérzékelők

A kisméretű PMD (PMD = Photonic Mixer Device) technológián alapuló lézeralapú távolságérzékelőket nagy érzékelési távolság, megbízható háttérelnyomás, látható vörös lézeres fényfolt és nagy működési tartalék jellemzi.

Az érzékelőket idegen fényhatás nem zavarja és csarnokokban is használhatók, ahol a tárgyakat felülről közvetlenül éri a napfény. Az érzékelő a visszatükröző tárgyakat, mint pl. a fémes felületeket is biztonságosan felismeri; a biztonsági mellényeken a fényvisszatükröző csíkok biztonságosan ki lesznek takarva. A távolságérzékelők a távolságokat akkor is biztosan felismerik, ha a fénysugár nem merőlegesen esik a tárgyak felületére. Ez rugalmas beépítési pozíciót tesz lehetővé, megkönnyíti a szerelést és költségeket takarít meg. A precíz háttérelnyomásnak köszönhetően a csillogó, matt, sötét vagy világos felületek is megbízhatóan érzékelhetőek.

A távolságérzékelőket pozícionáláshoz, sebességszabályozáshoz és a töltési szint mérésére tervezték. Alkalmazhatók a különálló ipari szállítórendszerek vagy daruk ütközésének kivédésére vagy a nem kötött pályás anyagmozgató eszközöknél anyagelhelyezéshez a magaspolcos raktárakon.

Az 1-es lézerosztályba tartozó változatok megfelelnek a gépjárműipari alkalmazásokkal szemben támasztott követelményeknek.