- Senzori tlaka po primjeni
- Elektronički manometar PG
Elektronički manometar s pametnim zaslonom tlaka
ifm-ovi senzori tlaka dokazali su se kao pouzdano rješenje u širokom rasponu industrijskih i higijenskih primjena dugi niz godina. Elektronički manometar PG sada je izmijenjen i odlikuje se novim, poboljšanim značajkama.
Višebojni zaslon LED omogućuje jasnu i nedvosmislenu vizualizaciju raspona tlaka, sklopnih točaka te minimalnih i maksimalnih vrijednosti. Mehaničke kazaljke, koje su sklone greškama, zamijenjene su izdržljivim i dobro vidljivim lampicama LED. Ovaj tehnološki napredak jamči poboljšanu jasnoću i pouzdanost.
Kombinirani manometar i elektronički senzor tlaka
PG kombinira izvrsnu čitljivost zaslona manometra s prednostima elektroničkog senzora tlaka, što rezultira preciznim senzorom tlaka s opsežnim mogućnostima vizualizacije.
Pametni zaslon LED
Višebojni prsten LED omogućuje jasnu i nedvosmislenu vizualizaciju raspona tlaka, sklopnih točaka te minimalnih i maksimalnih vrijednosti. Iskoristite prilagođene mogućnosti vizualizacije i prilagodite radne raspone vašoj specifičnoj primjeni putem IO-Linka. Nema više potrebe za ručnim označavanjem radnih raspona kao kod konvencionalnih manometara. Osim toga, procesna vrijednost također se prikazuje kao numerička vrijednost. PG17 vam omogućuje da odaberete želite li prikazati tlak ili temperaturu.
Nakon ugradnje, možete mehanički poravnati zaslon senzora – bez obzira na situaciju ugradnje.
Higijenske i industrijske inačice uređaja
Kako bismo zadovoljili zahtjeve higijenskih i industrijskih primjena, razvili smo dvije odvojene inačice s različitim tehničkim svojstvima i odobrenjima, pomažući vam da postignete najbolju moguću izvedbu u svakom slučaju.
Otporna keramička mjerna ćelija
Elektronički manometar ističe se svojom otpornom keramičkom mjernom ćelijom koja povećava sigurnost i povjerenje u kritičnim primjenama.
Izuzetna sigurnost u higijenskim primjenama
Higijenska inačica uređaja može kontinuirano izdržati srednje temperature do 150 °C i daje vrijednost temperature putem IO-Linka. Dinamičke promjene temperature koje se javljaju u procesima CIP kompenziraju se.
| Inačica | Higijenska inačica PG17xx | Industrijska inačica PG14xx |
|---|---|---|
| Rasponi mjerenja | -1…40 bara | -1…400 bara |
| Integrirano mjerenje srednje temperature | ||
| Izlaz temperature uređaja | ||
| Maks. temperatura medija | Stalno podnosi do 150 °C | Stalno podnosi do 80 °C |
| Kompenzacija temperature | ||
| Spajanje postupka | Aseptoflex-Vario | G ½“ |
| Mjerna ćelija | Keramička mjerna ćelija | Keramička mjerna ćelija |
| Odobrenja** | ACS, FCM, FDA, EHEDG, Reg31, 3A, EC1935/2004, CRN | |
| Cijena | ||
| ** Svi naši proizvodi imaju CE, cULus, CPA i UKCA kao standard | ||
Informacije i opcije putem IO-Linka
Uz tipične funkcije kao što su namještanje parametara i prijenos procesnih vrijednosti, manometar nudi dodatne informacije i opcije putem IO-Linka:
- optimizacija prikaza (svjetlina, boja, do 5 izgleda)
- min. i maks. memorija, brojač
- temperatura uređaja
Prijenos podataka bez gubitaka
IO-Link omogućuje prijenos podataka bez gubitaka, budući da su gubici pri pretvorbi isključeni digitalnom komunikacijom. Vanjski utjecaji, poput magnetskih polja, nemaju utjecaja na prijenos podataka. Dijagnostički podatci također se pružaju putem IO-Linka.
Transparentni procesi
Trenutačni tlak šalje se precizno s najvećom mogućom razlučivošću putem IO-Linka. Time se olakšava praćenje procesa u svakom trenutku. Pored toga, temperatura medija ciklički se šalje putem IO-Linka (PG17xx).
Fleksibilna konfiguracija daljinski ili izravno na HMI-ju
Senzor tlaka može se brzo i jednostavno konfigurirati putem IO-Linka – čak i daljinski ili tijekom postupka.
Planirate zamijeniti uređaj?
Funkcija sigurnosne kopije i obnove automatski sigurnosno kopira i obnavlja skupove parametara, čineći zamjenu uređaja jednostavnijom – potrebno je zamijeniti samo uređaj.
![]() Elektronički manometar PG |
![]() Mehanički manometar |
![]() Senzor tlaka (bez prikaza) |
|
|---|---|---|---|
| Često se upotrebljava u kombinaciji | |||
| Mjerna ćelija | Robusna i higijenska keramička mjerna ćelija | Mehanički mjerni element | Proizvodi s mjernom ćelijom od nehrđajućeg čelika |
| Zaslon | Zaslon s prstenom LED Prsten LED može se zasebno postaviti |
Mehanički pokazivač: ručno označavanje radnih raspona |
|
| Kućište | Kućište od nehrđajućeg čelika, zaslon se može okretati za 320° | Kućište od nehrđajućeg čelika | Kućište od nehrđajućeg čelika |
| Izlazi | Digitalni (IO-Link) Analogni 4...20 mA |
Izlazni signali mogući samo u kombinaciji s dodatnim tlačnim pretvaračem | Izlaz za prebacivanje Analogni 4...20 mA Digitalni (IO-Link) |
| Funkcije i posebne značajke | Integrirano mjerenje temperature (PG17xx) Temperaturna kompenzacija 32-bitna razlučivost IO-Link (20.000 koraka) |
Mehanički manometri često zahtijevaju punjenje kućišta, koje može procuriti i kontaminirati proces Mehanički pokazivači osjetljivi su na oštećenja i pomake |
Izmjerene vrijednosti koje se prenose na PLC preciznije su od onih koje prikazuje analogni manometar |
| Integracija sustava postrojenja | Brza i laka integracija jedne komponente | Integracija najmanje dviju komponenti (mehanički manometar + senzor) | Potreban je dodatni manometar ako se želi prikazati |
| Napajanje | Potrebno je 24 V DC | Potrebno je 24 V DC | |