- IO-Link – αρχική σελίδα
- Ρύθμιση και υποστήριξη
- Βίντεο υποστήριξης
Βίντεο υποστήριξης
Τα παρακάτω βίντεο θα σας καθοδηγήσουν στο ταξίδι σας με το IIoT. Αυτά τα βίντεο θα σας βοηθήσουν να διαμορφώσετε και να ρυθμίσετε την κύρια μονάδα IO-Link της ifm Μπορείτε να βρείτε πακέτα εκκίνησης, που περιλαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την αρχική διαμόρφωση και υποστήριξη, τυχόν οδηγίες προσθέτων, δείγματα προγραμμάτων, κ.λπ. στην καρτέλα λήψεων της σελίδας φύλλου δεδομένων για την κύρια μονάδα IO-Link που χρησιμοποιείτε. Σαρώστε απλώς τον κωδικό QR που θα βρείτε στην κύρια μονάδα ifm ή πληκτρολογήστε τον αριθμό εξαρτήματος στη γραμμή αναζήτησης.
Οδηγίες χρήσης: Ενσωμάτωση διαύλου πεδίου
- Ενσωμάτωση IO-Link σε δίκτυο PROFINET – μετάβαση στο βίντεο
- Ενσωμάτωση αισθητήρα IO-Link σε δίκτυο EtherNET/IP – μετάβαση στο βίντεο
- Ενσωμάτωση IO-Link σε δίκτυο Modbus – μετάβαση στο βίντεο
- Ενσωμάτωση αισθητήρα IO-Link σε δίκτυο EtherCAT – μετάβαση στο βίντεο
Οδηγίες χρήσης: Κύρια μονάδα IO-Link SolutionBlock
- Γρήγορα αποτελέσματα με την κύρια μονάδα IO-Link AL15 SolutionBlock – μετάβαση στο βίντεο
Οδηγίες χρήσης: IO-Link
- Αλλαγή του IODD μιας συσκευής IO-Link – μετάβαση στο βίντεο
- Ενημέρωση του υλικολογισμικού των κύριων μονάδων ή μονάδων Ethernet IO-Link της ifm – μετάβαση στο βίντεο
- Μη κυκλική επικοινωνία στο λογισμικό TIA – μετάβαση στο βίντεο