• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Πλατφόρμα moneo IIoT
  2. Προϊόντα
  3. Κονέκτορες moneo IIoT
  4. ifm Agent

ifm Agent – μηχανές και λογισμικό σε απρόσκοπτη σύνδεση

Μεγιστοποιήστε την αποδοτικότητά σας με τον ifm Agent – το ισχυρό λογισμικό διασύνδεσης που εξασφαλίζει ομαλή και αξιόπιστη επικοινωνία μεταξύ μηχανών και ψηφιακών περιβαλλόντων. Είτε μεταφέρετε δεδομένα από τα συστήματα παραγωγής σας σε λύσεις λογισμικού είτε αποστέλλετε πληροφορίες πίσω στα συστήματα ελέγχου μηχανών: Με το ευρύ φάσμα διασυνδέσεών του, ο ifm Agent παρέχει την ευελιξία και αξιοπιστία που απαιτούν οι διαδικασίες σας.

Ο ifm Agent αποτελεί την ιδανική λύση για εταιρείες που αναζητούν φιλικό και πολυλειτουργικό λογισμικό. Σχεδιασμένο για να απλοποιεί το έργο των εσωτερικών ενοποιητών συστημάτων, παρέχει ένα διαισθητικό γραφικό περιβάλλον χρήστη που καθοδηγεί τους χρήστες σε όλη τη διαδικασία παραμετροποίησης.

Πλεονεκτήματα για εσάς

Ευέλικτος στην εφαρμογή

Καθολικά εφαρμόσιμος – ανεξαρτήτως τομέα ή βιομηχανίας.

Εύκολη στη χρήση

Διαισθητικό γραφικό περιβάλλον χρήστη με οδηγίες βήμα προς βήμα και πλήρη ενότητα βοήθειας.

Μελλοντικά επεκτάσιμος

Συνεχείς ενημερώσεις και ενσωμάτωση νέων διασυνδέσεων.

Απρόσκοπτη ενσωμάτωση στην πλατφόρμα moneo

Πλήρης ενσωμάτωση στη δομή του moneo και στη διαχείριση αδειών.

Για κάθε φάση έργου

Κατάλληλος τόσο για εκσυγχρονισμό (brownfield) όσο και για νέες εγκαταστάσεις (greenfield).

Διαθέσιμες διασυνδέσεις

Διασυνδέσεις επικοινωνίας: ifm IO-Link-Master; Allen-Bradley (Rockwell); AMQP Client; File; FTP; HTTP; Modbus TCP; moneo; MQTT Broker; MQTT Client; MSSQL; MySQL; ODBC; OPC UA Client; Serial; SIMATIC S7; TCP Client; TCP Server; VSE

Διασυνδέσεις λειτουργικότητας: Initialize; IODD Parser; SendEmail; TagDatabase; Timer

Αυτό είναι μόνο η αρχή – περισσότερες διασυνδέσεις θα ακολουθήσουν.

Παραδείγματα εφαρμογών για τον ifm Agent

  • Modbus TCP: Αυτόματη ανάγνωση δεδομένων κατανάλωσης από ενσωματωμένους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας.
  • OPC UA: Άμεση σύνδεση PLCs με κεντρικά συστήματα λογισμικού.
  • MQTT: Ασφαλής μεταφορά δεδομένων παραγωγής σε εξωτερικές πλατφόρμες cloud.

Ο ifm Agent απλοποιεί τη σύνδεση μεταξύ των μηχανών σας και των περιβαλλόντων λογισμικού όσο ποτέ άλλοτε. Είτε σε ένα μικρό έργο εκσυγχρονισμού είτε σε ένα πλήρες smart factory – αυτό το λογισμικό εξελίσσεται με τις ανάγκες σας και διατηρεί την υποδομή σας έτοιμη για το μέλλον.

Ανακαλύψτε πόσο απλή μπορεί να είναι η βιομηχανική επικοινωνία!