Datakeskusten ympäristönvalvonta
Automaation hyödyntäminen suorituskyvyn optimoinnissa
Datakeskusten ympäristönvalvontaan kuuluu kriittisten ympäristöolosuhteiden jatkuva seuranta ja hallinta koko datakeskuksessa. Se kattaa lämpötilan, kosteuden, ilmavirtauksen ja vesivuotojen kaltaisten tekijöiden seurannan sekä jäähdytysjärjestelmässä että ympäröivässä ilmassa. Tekoäly lisää ennennäkemättömästi laskennallisen analysoinnin määrää, mikä puolestaan nostaa merkittävästi energiantarvetta.
Tehokas ympäristönvalvonta on tärkeää datakeskuksille IT-laitteiden ja -infrastruktuurin optimaalisen suorituskyvyn, luotettavuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi.
Nopeampi markkinoille tuonti
Joustavat, modulaariset jäähdytyslaitteet auttavat nopeuttamaan datakeskusten käyttöönottoa kasvavaan kysyntään vastaamiseksi.
Parempi tehokkuus
Jäähdytysjärjestelmien jatkuva, reaaliaikainen valvonta ylläpitää optimaalista suorituskykyä ja eliminoi lämpökuristuksen riskit.
Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen
Jäähdytysjärjestelmien reaaliaikainen valvonta tarjoaa tarvittavat tiedot vertailuanalyysien tekoon ja energian ja veden liiallisen kulutuksen vähentämiseen.
IO-Link
tarjoaa joustavan tiedonsiirtoprotokollan älykkäiden antureiden yhdistämiseen. Puhtaasti digitaalinen signaali tarjoaa suuremman resoluution kuin perinteinen analoginen tekniikka.
Pinnankorkeusanturit
tarjoavat suuren tarkkuuden ja luotettavuuden koneen optimaalisen suunnittelun kannalta. Niille on tehty tiukat testaukset kosteuden sisään tunkeutumisen tai anturivikojen muiden yleisten aiheuttajien ehkäisemiseksi.
Lämpötila-anturit
mahdollistavat aineiden reaaliaikaisen valvonnan. Niille on tehty tiukat testaukset kosteuden sisään tunkeutumisen tai anturivikojen muiden yleisten aiheuttajien ehkäisemiseksi.
Virtausanturit
ovat kriittisen tärkeitä virtausnopeuden, virtausmäärän ja aineen lämpötilan reaaliaikaisessa valvonnassa IO-Link-viestinnän kautta.
Öljynkosteusanturit
valvovat jatkuvasti öljyn laatua mittaamalla jäähdytysnesteiden suhteellista kosteutta ja lämpötilaa. Suunnittele kunnossapito ennen laitteiston vahingoittumista tai ruostumista tunnistamalla öljyn seassa oleva vesi varhaisessa vaiheessa.
Näyttöohjaimet
yksinkertaistavat koneiden ohjaustoiminnot. Niissä yhdistyvät HMI-näyttö, koneen ohjaus ja datayhteys etävalvontaa varten.
Värähtelyanturit
tarjoavat IO-Link-teknologialla varustetun plug-and-work-vaihtoehdon, jolla voidaan valvoa neljää tärkeintä väsymisen aiheuttajaa ja lähettää dataa ylemmän tason ohjelmistojärjestelmään.
moneo-ohjelmisto
näyttää saumattomasti koneen tiedot ja tuottaa hälytysilmoituksia intuitiivisen ohjelmistokäyttöliittymän kautta.