Lige nu er det ret svært og forholdsmæssigt dyrt at overvåge data fra sensorer på små eller decentrale applikationer fra centralt hold. Høje startomkostninger på den ønskede infrastruktur og kostbar ledningsføring er ofte grunden til, at sådanne projekter hverken er særligt attraktive eller profitable. Men nu er der endelig en løsning: io-key!
Hvad er det specielle? io-key overfører data fra de tilsluttede sensorer via et mobilt netværk (NB-IoT eller 2G-netværk) til en sikker sky, hvor brugeren kan få adgang til de klart strukturerede data på et instrumentbord - uanset hvor og hvornår. Lange og dyre kabeltræk for at forbinde sensorer, der er langt væk, er disponerede for fejl og hører måske også fortiden til. Det samme gælder overdimensionerede, dyre infrastrukturer, når man kun bruger et lille antal sensorer.
Så enkelt er det at overvåge decentrale processer og installationer.
Enkel: Installationen sparer tid og penge
Med io-key får du fra start en letanvendelig, men også kraftig form for proces- og fabriksovervågning. En spændingsforsyning og et tilgængeligt GSM-netværk – det er alt hvad en io-key har brug for, for at overføre data fra de tilsluttede IO-Link-sensorer til skyen. Det er ikke nødvendigt med en kompleks forbindelse til firma netværket eller til en controller.
Praktisk: alarmfunktion via e-mail eller sms, automatiske rapporter
Med det tydelige instrumentbord kan brugeren opsætte grænseværdier for de tilsluttede sensorer med få klik. Hvis man overskrider disse grænseværdier, kan brugeren få en alarm på e-mail eller sms. Desuden kan man opsummere og eksportere alle slags data automatisk i form af rapporter.
Kraftig: Et robust plasthus, stort udvalg af sensorer
Uanset om det er i støvede omgivelser eller udendørs, så er io-key den perfekte løsning til alle slags applikationer – takket være beskyttelsesgrad IP65. Takket være to sensorforbindelser kan man implementere en lang række overvågningsscenarier. Ifm har mange forskellige IO-Link-sensorer på lager til dette formål.
Overvågning af gamle maskiner via radio-gateway
Indtil nu har det været normalt at forbinde IO-Link-sensoren direkte til PLC’en. Men eftersom PLC’en kun kører koblingssignalerne, så vil ca. 95 % af procesinformationen gå tabt. Ved at bruge io-key kan man nu overføre digital information direkte fra processen og op i skyen og derefter bruge den til mere præcise maskinanalyser.
Positionstæller på pumpestationer
Med io-key kan du til enhver tid holde øje med, at pumpefunktionen kører ordentligt på remote eller mobile pumpestationer. En alarmfunktion rapporterer med det samme, hvis der er afvigelser fra de foruddefinerede værdier, så man hurtigt kan genoprette den nødvendige pumpekapacitet.
Niveaumåling i tanke
Fodersiloer, opbevaringstanke til blæk (printbranchen) eller tanke til f.eks. beton-additiver har en ting til fælles: De skal genopfyldes, før de løber tør. Leverandører, der udstyrer kundernes tanke/beholdere med en io-key, kan garantere en pålidelig og uafbrudt produktforsyning. Når man opnår et defineret niveau, kan logistik automatisk sørge for genopfyldning. En stor forbedring i servicekvaliteten!
Forudseende vedligeholdelse på remote maskiner
Med io-key kan man overvåge blæsere i decentrale kølerum eller lagerfaciliteter samt remote motorer eller pumper, fx i et automatiseret landbrug. Ødelagte lejer, ubalance og lignende tegn på overhængende maskinskade bliver opdaget af vibrationssensorer og bliver rapporteret til det centrale instrumentbræt via io-key. På den måde undgår man ikke-planlagte stop i arbejdsprocesserne, samtidig med at produktkvaliteten bevares takket være stabile lagerforhold.
Download PDF her og udfyld formularen
Du skal have den seneste version af Adobe Acrobat Reader eller Acrobat og aktivere plugin til din browser. Hvis du stadig ikke kan se PDF’en (fx fra en tablet eller Smartphone), så brug download-optionen.
Kontakt
Har du spørgsmål til io-key? Tøv ikke med at kontakte os.