• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. moneo: IIoT-platformen
  2. Produkter
  3. moneo IIoT-konnektor

moneo IIoT-konnektorer

Fra sensoren til skyen – alt fra en enkelt kilde

Med moneo, opretter vi en problemfrie forbindelse fra sensor til sky.

moneos høje tilslutningsmuligheder åbner for et væld af anvendelsesmuligheder

Plug-and-work-princip

Direkte behandling af data via IO-Link-sensorer og ifm-diagnostisk elektronik til vibration i henhold til plug-and-work-princippet

ifm Agent (QLA010)

Tilslutning af kontroller, databaser eller tekniske grænseflader ved hjælp af forskellige grænseflader via ifm Agent (QLA010)

Tredjepartssystemer

Videresendelse af databaseret indsigt til tredjepartssystemer

REST API

Sikker, fleksibel adgang til moneo-data og problemfri integration af eksterne systemer ved hjælp af standardiserede REST API'er - API-dokumentation

Videresendelse af databaseret indsigt til tredjepartssystemer i detaljer

  • Datastreaming til skyen og tredjepartssystemer: moneo kan sende procesdata og beregnede værdier til tredjepartssystemer (mes, SCADA) ved hjælp af indbyggede skyforbindelser (Azure og AWS) eller generiske grænseflader via MQTT eller OPC UA.
  • Sende tickets: tickets, der er oprettet i moneo, kan sendes til konfigurerede målsystemer.
  • Klar til brug SAP-forbindelse ved hjælp af shop floor integration (SFI): forbindelsen til SAP ERP – ifm) til automatisk meddelelse om vedligeholdelse og generering af vigtige ordrer eller dokumenter i SAP-systemet.

Med moneo bevarer du fuld fleksibilitet og kan selv bestemme

  • Hvilke data du indsamler, og hvordan du vil bruge dem
  • Hvilke strategier eller beslutninger du ønsker at forfølge eller træffe baseret på de indhentede oplysninger

Andre fordele ved moneo

Skalerbarhed

Platformen kan tilpasses dine individuelle behov.

Sikkerhed

Dine data er beskyttet af de nyeste sikkerhedsstandarder.

Åbenhed

Platformen er åben for integration af tredjepartsløsninger.