- moneo: IIoT-platformen
- Produkter
- moneo IIoT-enheder
- edgeGateways
moneo edgeGateways - pålidelig forbindelse mellem sensorer, IT-niveau og cloud
Fleksible løsninger til din moneo-installation
Leder du efter en nem og praktisk måde at sende sensordata til din IT-infrastruktur eller til en cloud? Intet problem - med moneo edgeGateway bliver sensordata først konverteret til læsbar information og derefter overført pålideligt.
Tilslut gatewayen til ifm moneo Cloud, og få glæde af kraftfulde IIoT-funktioner - uden behov for programmering. Det giver dig mulighed for at forbedre maskinens tilgængelighed, proceskvaliteten og energieffektiviteten.
Hurtig og nem sensor-til-sky-integration
- Nem dataoverførsel: Send sensorværdier til skyen problemfrit
- Understøttelse af flere skyer: Kompatibel med moneo Cloud, Microsoft Azure IoT Hub og AWS IoT Core
- Intuitiv opsætning: Brugervenlig webgrænseflade til hurtig konfiguration
- Sikker fjernadgang: Fjernadgang til din OT-infrastruktur til konfiguration, diagnosticering og fejlfinding
- Fleksibel installation: Valg af IP20-version til brug i kontrolskabe eller IP67 til feltinstallation - begge med et robust hus i trykstøbt aluminium
- Effektiv styring af dataflow: Moneo Dataflow Modeler muliggør klare og tilpassede datastrømme fra sensoren til skyen
Tilstandsovervågning i realtid med moneo Cloud
Integrationstrin
- Opdel dit produktionsanlæg i maskinzoner.
- Installer sensorer og IO-Link-hardware på maskinerne.
- Forbind maskinerne på produktionslinjen med en ifm edgeGateway.
- Opret cloud-forbindelsen via LTE, WLAN eller Ethernet.
- Opsæt en dashboard-visualisering, og definer parametre for notifikationer.
- Optimer dine vedligeholdelsesprocesser i realtid!
Forøvrigt:
Med moneo Dataflow Modeler kan du konfigurere datastrømme transparent fra sensor til sky. Box-and-wire-tilgangen gør det nemt og intuitivt at skabe behandlingslogikker - ingen programmering er nødvendig.