- moneo: IIoT-platformen
- Produkter
- moneo IIoT-enheder
moneo IIoT-enheder
Udnyt dine datas fulde potentiale
Udnyt det fulde potentiale i dine produktionsdata: Moneo IIoT-enhederne skaber et problemfrit, sikkert og effektivt link mellem OT- og IT-netværk. Uanset om de er plug & work uden programmering eller fuldt ud kan tilpasses - vores enheder leverer værdifulde data, analyserer dem intelligent og sikrer maksimal cybersikkerhed. Nem integration. Maksimal indsigt.
| io-key | moneo edgeGateway M | |
|---|---|---|
| Trådløs IoT-gateway sender IO-Link-sensordata direkte til skyen via et mobilnetværk | Forudinstalleret edgeDevice kan tilsluttes fleksibelt fra produktionsmiljøet uden yderligere licensomkostninger | |
| Procesværdier / s | Hvert 10. sekund eller 1 minut | Ca. 500 procesværdier |
| Ingen programmeringsfærdigheder nødvendige |
||
| remoteConnect | ||
| IO-Link master | Tilslutning til 2 sensorer | |
| OPC UA& MQTT | ||
| Modbus/TCP (klient) | ||
| Azure IoT Hub & AWS IoT Core | ||
| Integreret IO-Link IODD-fortolkning |
Oplev vores IP67 IoT-startsæt!
Den indeholder alle de vigtigste hardwarekomponenter, du har brug for til at føre dine IoT-projekter ud i livet og sende data fra marken til skyen.
- Nem adgang med minimal implementeringsindsats
- Støv- og vandtæt edgeGateway til feltbrug (IP67-klassificeret)
- Styreskaber ikke påkrævet - sparer tid og omkostninger
- LTE-router inkluderet
Den trådløse vej til Industri 4.0
Praktisk netværksstyring
Du kan nemt administrere mesh-netværket ved hjælp af vores mono-software eller den tilsvarende gratis smartphone-app. Tilføj nye noder, udlæs data eller konfigurer sensorerne efter behov. Du kan læse mere om opsætning og styring af mesh-netværket og få yderligere oplysninger om Bluetooth-mesh systemet på vores website.
IO-Link - porten til moderne automatisering
Vores stik understøtter IO-Link, den banebrydende industrielle kommunikationsprotokol, der er specielt udviklet til direkte integration af intelligente sensorer og aktuatorer i vores IIoT-platform. IO-Link tilbyder forskellige fordele:
- Forenklet ledningsføring: Forbind dine eksisterende feltbusser og IIoT-systemer ved hjælp af Y-path (signaldeling), og forenkl ledningsføring og installation.
- Øget datasikkerhed: Beskyt dine følsomme data med IO-Links sikre kommunikationsmekanismer.
- Forbedret skalerbarhed: Forbind ubesværet et stort antal enheder til vores IIoT-platform.