Kompakte RFID-enheder til mobile maskiner
RFID-systemer muliggør kontaktløs identifikation og datafangst, hvilket gør dem ideelle til brug i barske industrimiljøer. Den kompakte RFID-enhed, der er specielt designet til brug i mobile maskiner, registrerer automatisk forskellige redskaber og mapper konfigurationen i controlleren med de tilsvarende indstillinger.
Controlleren logger automatisk, hvornår og hvor længe en bestemt maskinopstilling betjenes. Det gør det muligt at generere data om vedligeholdelsesintervaller og driftstider. Dataene gemmes automatisk, hvilket hjælper med at reducere nedetid og øge produktiviteten.
Kompakt design
Det integrerede design, der kombinerer RFID-antenne og evalueringsenhed i et enkelt hus, forenkler installationen og sparer plads.
Høj beskyttelsesgrad
Det robuste design giver beskyttelse mod snavs, støv og fugt, hvilket gør den ideel til barske miljøer.
Stort driftstemperaturområde
Sensorerne fungerer pålideligt i både varme og kolde ekstremer.
Høj stød- og vibrationsbestandighed
De er bygget til at modstå de voldsomme stød og vibrationer, der ofte forekommer i mobile maskiner.
CAN-interface
Takket være CAN-grænsefladen er sensorerne optimeret til brug med ecomatmobile -controllere fra ifm.
E1-godkendelse
Vores RFID-sensorer har E1-godkendelse, som bekræfter deres pålidelighed og sikkerhed i trafikken. Ideel til brug i mobile maskiner.
RF-identifikationssystemet til 13,56 MHz muliggør berøringsfri læsning fra og/eller skrivning til RFID-transpondere (ID-tags).
De kompakte læse-/skrivehoveder omfatter ud over antennen også den komplette evaluering og grænsefladen til CANopen. Derfor kan enhederne kobles direkte til styresystemer i køretøjer og mobile maskiner.
Den robuste, kompakte RFID-enhed med CANopen-grænseflade er udviklet til identifikationsopgaver i landbrugsmaskiner, kommunale køretøjer og entreprenørmaskiner. Den identificerer tydeligt de forskellige redskaber og sikrer, at man vælger det rigtige. På den måde kan man forhindre brugen af forfalskede produkter. Desuden kan maskiners og redskabers driftstider registreres, f.eks. for at planlægge vedligeholdelsesintervaller.
De kompakte RFID-enheder kan også bruges til chaufføridentifikation, f.eks. til at registrere en brugers tildelte "brugerniveau". Det gør det muligt at tildele klare autorisationer, hvilket øger både driftssikkerheden og effektiviteten. Ved at identificere brugerne entydigt og knytte dem til bestemte brugerniveauer sikrer systemet, at kun autoriserede personer kan udføre bestemte handlinger. Det er med til at forhindre betjeningsfejl.