• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Oversigt
  2. ecomatDisplay

ecomatDisplay: robust HMI til brug i mobile maskiner

Robust HMI CR1102 med 10

Skærme med høj opløsning, praktisk programmering og maksimale tilslutningsmuligheder: Det er ecomatDisplay-familien. De robuste HMI’er (Human Machine Interfaces) er optimeret til brug i førerhuse og på ydersiden af mobile maskiner og er særdeles velegnede til brug i barske miljøer. De robuste HMI'er giver den bedst mulige læsbarhed i både ekstremt lyse og mørke omgivelser og er optimalt beskyttet mod fugt takket være deres høje beskyttelsesgrad (IP65 / IP67) og optisk bonding (optical bonding). Den integrerede højtydende PLC kan programmeres frit ved hjælp af CODESYS 3.5 eller Qt, hvilket giver brugeren maksimal fleksibilitet samt pålidelig udførelse af visualiserings- og betjeningsopgaver.

Den brede vifte af grænseflader, såsom CAN, analog video, USB 2.0 og Ethernet, giver maksimal tilslutningsmulighed. Det integrerede realtidsur gør det også muligt at tidsstemple logdata for bedre sporbarhed.

Frysende kulde, varme, støv, vibrationer, vand og is afskrækker ikke ecomatDisplays. De ydre kvaliteter af de robuste HMI'er har også meget at prale af. Huset i trykstøbt aluminium og det hærdede frontglas kan modstå selv ekstreme udendørsforhold. De robuste HMI'er kan bruges sammen med det etablerede RAM-monteringssystem eller som indbyggede enheder. Uanset om den bruges i stående eller liggende format, er ecomatDisplay simpelthen imponerende i enhver position.

ecomatDisplay detaljer

ecomatDisplay-produktets fordele

Høj opløsning
Skærmene har høj opløsning på denne robuste HMI serie og kan vise op til 16,7 millioner farver og sikrer takket være en indbygget lyssensor optimal læsbarhed både i lyse og mørke omgivelser (op til 1.100 cd/m², kan dæmpes ned til 1 %). Afhængigt af applikationen findes der modeller med kapacitiv multi-touch-funktion eller enheder, der udelukkende fungerer som display.

Fleksibel og modulopbygget
Uanset om der er behov for en version med touchscreen eller taster, kan alle de robuste HMI’er udstyres med den samme firmware og den samme applikation. Det betyder, at enhederne kan vælges og bruges fleksibelt efter behov uden behov for yderligere software eller programmering.

Kan opdateres / OTA
Takket være den integrerede ecolog-interface fungerer ecomatDisplay som en central serviceenhed. Softwareopdateringer kan installeres direkte i marken, komponentdata er let tilgængelige, og platformen danner grundlag for fremtidige løsninger til flådestyring. En separat opdateringspartition danner grundlaget for pålidelige trådløse opdateringer: Applikations- og enhedsdata forbliver intakte og sikre, selv under firmwareopdateringer.

Kommunikativ
Uanset om det er CAN, Ethernet eller USB, takket være en bred vifte af integrerede protokoller, kommunikerer ecomatDisplays ubesværet og garanterer dermed netværksfleksibilitet.

Service gjort nemt
QR-koder giver direkte adgang til dokumentation, automatiserede supportanmodninger indeholder maskin- og fejldata, og midlertidig Wi-Fi-adgang minimerer indsatsen i forbindelse med vedligeholdelse og support.

Digitalt forbundet
Webbaseret adgang, integreret datalogning, integration af Ethernet-kameraer samt understøttelse af MQTT og OPC UA åbner op for nye muligheder for datadrevne og forbundne maskiner.

Systemoversigt

Eksempel på en systemoversigt med ifm-produkterne ecomatDisplay CR1102 med 10

Som det bankende hjerte i en mobil maskine har ecomatDisplay et ægte talent for kommunikation. Der findes modeller med berøringsskærme og/eller RGB-tastaturer, der sikrer en bekvem betjening. Hvis ecomatDisplay kun bruges til at vise information, findes der også passende modeller uden inputfunktioner.

Takket være et bredt udvalg af systemsensorer, herunder lyssensoren, kan mange funktioner nemt overvåges og betjenes. Det er for eksempel muligt at få lysstyrken justeret automatisk eller at aflæse den indbyggede spænding hurtigt og nemt.

ecomatDisplay er også en ægte allrounder, når det gælder kommunikation. Understøttelse af en bred vifte af kommunikationsprotokoller, såsom Modbus-server/klient, CAN, CANopen, J1939, TCP/UDP-Ethernet-protokoller, netværksvariabler via Ethernet eller USB, OPC UA, PROFINET og EtherCAT, sikrer problemfri kommunikation med andre interfaces.

Brugeren har også adgang til en PDF-viewer og til video- og lydafspillere. Mens videoafspilleren og PDF-fremviseren spiller en særlig vigtig rolle inden for support, diagnosticering og vedligeholdelse, kan lydafspilleren f.eks. bruges til indtalte advarsler og dermed støtte brugeren direkte under maskinens drift. Desuden kan QR-kodegeneratoren bruges til supportinformation af høj kvalitet.

Mange mobile maskiner arbejder i nærheden af mennesker, dyr og andre maskiner. Kamerafunktioner er afgørende for at maksimere sikkerheden under arbejdet. ecomatDisplay opfylder disse særlige krav ved hjælp af dynamisk kameraintegration til personregistrering og overvågning af arbejdsområdet. Dynamisk kameraintegration er tilgængelig for både analoge og digitale kameraer og omfatter bl.a. en overlay-funktion. Det betyder, at advarsler kan projiceres direkte på kamerabilledet for at advare maskinføreren i god tid. Alle disse egenskaber og funktioner gør ecomatDisplays til ægte allroundere, der er ideelt egnede til brug i mobile maskiner.

Anvendelseseksempler

Produktvideo

Ofte stillede spørgsmål

Produkter

Berøring eller knapper? Valget er dit.

Forskellige betjeningskoncepter, én platform: Vælg den enhed, der passer bedst til din maskine, uden at gå på kompromis med software eller ydeevne.

  • Ensartet firmware på tværs af alle displaystørrelser
  • Samme applikation, ingen ændringer nødvendige
  • Nem udskiftning og skalering

Uanset hvilken hardware du vælger, får du fordel af en ensartet platformstilgang: Alle enheder kører den samme firmware, og den samme applikation kan bruges på alle varianter uden ændringer. Standardiserede interfaces og kommunikation sikrer maksimal ensartethed, samtidig med at udviklingsindsatsen reduceres, skalerbarheden forenkles og serviceprocesserne strømlines betydeligt.


Uden knapper
Vare-nr. Størrelse Berøringsfunktion Processor
(ARM, 64-bit)
Hukommelse Opløsning Aspect
-forhold
Lysstyrke cd/m² Ethernet-interface CAN-interface USB-interface Videoindgange
CR1142 4,3'' Ja dual-core, 1,4 GHz 4 GB 800x480 16:10 1000 1 1 - -
CR1143 - 1 1 -
CR1144 Nej 1 1 - -
CR1079 7'' Ja dual-core, 0,8 GHz 32 GB 1 4 1 2
CR1103 10'' quad-core, 1,2 GHz 64 GB 1280x800 2 4 2 4
CR1202 12,3'' Nej dual-core, 0,8 GHz 32 GB 1280x480 8:3 1 4 1 2
CR1213 Ja dual-core, 800 MHz 10 GB 1 4 1 2
CR1203 quad-core, 1,2 GHz 64 GB 2 4 2 4
CR1205 12'' 1280x800 16:10 1100 2 4 2 4

Med knapper på den ene side

Vare-nr. Størrelse Berøringsfunktion Processor
(ARM, 64-bit)
Hukommelse Opløsning Aspect
-forhold
Lysstyrke cd/m² Ethernet-interface CAN-interface USB-interface Videoindgange
CR1140 4,3'' Nej dual-core, 1,4 GHz 4 GB 800x480 16:10 1000 1 1 - -
CR1141 - 1 1 -
CR1150 5'' dual-core, 0,8 GHz 8 GB 1 2 1 -
CR1152 Ja 32 GB 1 4 1 2
CR1074 7'' Nej 8 GB 800 1 2 1 -
CR1075 32 GB 1 4 1 2
CR1076 quad-core, 1,2 GHz 64 GB 2 4 2 4
CR1077 Ja 2 4 2 4
CR1102 10'' 1280x800 1000 1 4 1 4
CR1204 12'' 1100 2 4 2 4

Med knapper på begge sider

Vare-nr. Størrelse Berøringsfunktion Processor
(ARM, 64-bit)
Hukommelse Opløsning Aspect
-forhold
Lysstyrke cd/m² Ethernet-interface CAN-interface USB-interface Videoindgange
CR1078 7'' Ja quad-core, 1,2 GHz 64 GB 800x480 16:10 1000 2 4 2 4