- Oversigt
- ISOBUS gateway
ISOBUS-gateway - effektivt smart landbrug gjort nemt
ISOBUS-gatewayen gør det muligt at integrere de ISOBUS-funktioner, der er relevante for smart farming, i styringsprogrammet for landbrugsredskaber. Takket være det medfølgende ISOBUS-funktionsbibliotek kan visualisering af redskabet konfigureres hurtigt og nemt ved hjælp af CODESYS. Det er ikke nødvendigt med særlig ISOBUS-knowhow på noget tidspunkt.
Takket være den optimerede databehandling overføres kun de værdier, der skal vises på traktorens display. Det reducerer belastningen på databussen betydeligt. I øvrigt behøver traktoren heller ikke at have et nyt display til dette formål. Den eksisterende enhed kan bruges. En anden fordel er den forudkonfigurerede visualisering, som gør en ekstra maskedesigner overflødig.
ISOBUS-gatewayen kan nemt tilsluttes via et M12-stik. Kan ISOBUS eftermonteres? Det kan gøres enkelt med ISOBUS-gatewayen, da den nemt kan forbindes med enhver ifm-mobilcontroller via CAN-grænsefladen.
Desuden skal der ikke betales yderligere licensafgifter for at bruge den AEF-certificerede ISOBUS-gateway. Så hvorfor vente længere? Det er tid til at komme i gang med effektivt, intelligent landbrug.
Enkel ISOBUS-integration
Med ISOBUS-gatewayen kan ISOBUS-funktionaliteter nemt og bekvemt overføres til controllerprogrammet. Ingen ISOBUS-knowhow er nødvendig.
Præcisionslandbrug
Med næsten ingen ekstra indsats kan spredningsmængden justeres til positionen med stor nøjagtighed.
Plug and work
Med ISOBUS-gatewayen er det ikke noget problem at bruge det eksisterende display i traktoren.
Robust
Med sit robuste design, høje beskyttelsesgrad (IP 65 / IP 67) og understøttelse af 12 V og 24 V indbyggede strømforsyninger er ISOBUS-gatewayen perfekt egnet til brug med landbrugsteknologi.
Ud over den virtuelle terminal og AUX-N-funktionen (hjælpekontrolfunktion) kan automatiseringsfunktionerne TC-Basic, TC-Geographic og TC-Section Control i den intelligente landbrugsgrænseflade "Task Controller" også bruges fuldt ud via ISOBUS-gatewayen.
Og hvad er fordelen?
Med TC-BAS kan man indsamle værdier for det samlede maskinforbrug. Det gælder f.eks. spredningslængden og den absolutte spredningsmængde. Ved hjælp af TC-GEO bestemmes målspredningshastigheden til nærmeste centimeter baseret på den aktuelle position. Præcisionsspredning er derfor ikke noget problem. Samtidig produceres der positionsstyret dokumentation for det udførte arbejde. Med TC-SC undgår man også overlapning eller dobbeltspredning ved hjælp af aktiv sektionskontrol.
Disse funktioner reducerer arbejdsbyrden for maskinoperatøren betydeligt, reducerer materialeomkostningerne til det nødvendige minimum og beskytter miljøet mod overmætning. Ved at bruge det display, der er installeret i traktoren, bliver aktuelle procesdata gjort tilgængelige live, og interaktion med maskinen bliver mulig.