• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Oversigt
  2. ecomatController

ecomatController: Kraftfulde mobile controllere - safe og non-safe

Robuste CR710S og CR720S mobile controllere fra ifm

Styring af flere inputs og outputs med stabil og pålidelig topydelse selv under de mest ugunstige forhold? Intet problem for ifm's ecomatControllers.

Varme, kulde, snavs eller konstante vibrationer - mobile maskiner er ofte udsat for ekstreme miljøforhold. De barske forhold er en udfordring for alle de anvendte komponenter, men det er ikke noget problem for ecomatController. Det kompakte og robuste metalhus beskytter controlleren optimalt mod ydre påvirkninger.

Controlleren er perfekt beskyttet på ydersiden, og dens indre kvaliteter er også imponerende. Mens kraftige 32-bit mikrocontrollere sikrer meget korte cyklustider, er intet applikationsprogram for komplekst til den store programhukommelse. ecomatControllerne kører også komplekse algoritmer pålideligt og uden problemer.

TÜV-certificeret sikkerhed - hurtigt og enkelt

Alle sikkerhedsversioner af ecomatController er certificeret til funktionel sikkerhed i henhold til SIL 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), ASIL C (IEC 26262) og AgPL d (ISO 25119). To uafhængige controllere - en til standard- og en til sikkerhedsapplikationer - i én enhed muliggør enkel og effektiv implementering af selv komplekse sikkerhedskoncepter. Tilvejebringelsen af TÜV-certificerede sikkerhedsbiblioteker og funktionsblokke reducerer også mængden af programmering og dokumentation, der kræves for sikkerhedsfunktioner.

ecomatController-detaljer

ecomatController-produktets fordele

Stærk

Med sin integrerede 32-bit controller, store arbejdshukommelse og CAN-tilslutning er ecomatController en kraftfuld allrounder.

Robust

Modstandsdygtig over for vibrationer, fugt og ekstreme omgivelsestemperaturer og ideel til brug i mobile maskiner med sin IP 65/IP 67-beskyttelsesgrad.

Pålidelig

Versioner til brug i sikkerhedsrelaterede anvendelser

Enkel

ecomatControllere kan programmeres enkelt og bekvemt med CODESYS 3.5 i overensstemmelse med IEC 61131-3. Alene dette sparer tid, mens de medfølgende funktionsbiblioteker med garanti vil øge effektiviteten.

Fleksibel

Konfigurerbare I/O porte: digitale, analoge, PWM

Systemoversigt

Eksempel på en systemoversigt med ifm-produkterne ecomatController CR721S, mobil IoT Gateway CR3171, ecomatDisplay 10

ecomatController er det bankende hjerte i en mobil maskine. Placeret direkte i sit element ude på maskinen eller skjult ude af syne i kontrolkabinettet leverer den konstant topydelse. Med op til 124 konfigurerbare ind- og udgange er den også velegnet til komplekse applikationer.

Ud over digitale ind- og udgange har alle ecomatControllere også analoge porte. Og hvad nu, hvis det skal gå hurtigt? Intet problem for de robuste mobile controllere - indgangene kan også bruges til hurtige signaler på op til 30 kHz. Alle ind- og udgange er pålideligt beskyttet mod fejl og overbelastning for at sikre, at intet går galt, selv i tilfælde af store udfordringer.

Alle ecomatControllere har også flere CAN-grænseflader. Data kan overføres til decentrale input-/outputmoduler (f.eks. ioControl) eller en robust HMI (f.eks. ecomatDisplays) via disse grænseflader ved hjælp af CANopen-protokollen. Da de har flere CAN-grænseflader, kan ecomatControllere også bruges som gateways, så kontrol- og diagnosedata fra f.eks. motorer kan behandles direkte via SAE-J1939-protokollen. Ikke alene kan service- og vedligeholdelsesopgaver udføres hurtigt via to Ethernet-grænseflader, men udvalgte protokoller som TCP/IP, UDP/IP, Modbus UDP og tilpassede udtræk fra CIP Safety kan også bruges.

Anvendelseseksempler

Ofte stillede spørgsmål

Produkter