- Oversigt
- ecomatRelay
ecomatRelay - mere end bare en I/O-udvidelse
ecomatRelays er de perfekte udvidelser til specielle anvendelser eller fleksibelt tilsluttede I/O'er. Uanset relæ eller anvendelse er alle ecomatRelæer E1-certificerede, vibrationsresistente, med IP 67 - kort sagt, designet fra A til Z til brug i mobile maskiner.
Takket være implementeringen af CANopen-protokollen kan alle produkter i ecomatRelay-familien integreres ekstremt effektivt i styringskonceptet. Ved at kortlægge variablerne kan integrationen gennemføres i et par enkle trin; den decentrale arkitektur kan også vise sine fordele uden at give indtryk af separate enheder, når man programmerer.
Med ecomatRelays kan der naturligvis tilføjes normale ind- og udgange til systemet. Men særlige anvendelser kan også kortlægges. ecomatRelay / 1H10A (CR3025) har f.eks. en PWM-styret H-bro. Det betyder, at jævnstrømsmotorer kan styres med kun to variabler. Den ene variabel angiver målværdien, den anden rotationsretningen. Men det er ikke alt - H-bridge-udgangene kan levere op til 10 A.
Enkel integration
Takket være CANopen-integrationen kan de decentrale ecomatRelais integreres i styringskonceptet i løbet af få trin.
Decentraliseret I/O-udvidelse
Enkel udvidelse af ind- og udgange Uanset om det er som standard, i produktvarianter eller til eftermontering, er ecomatRelays altid den perfekte tilføjelse.
Særlige anvendelser
ecomatRelays klarer selv komplekse eller specielle krav med lethed. Uanset om det er digitale eller analoge indgange, PWM-kontrollerede udgange, H-broer eller endda højstrømsudgange, så kan ecomatRelays klare det hele!
Robust
Med deres robuste design, høje beskyttelsesgrad (IP 67) og understøttelse af on-board 12 V og 24 V strømforsyninger er ecomatRelays perfekt egnet til brug i mobile maskiner.