- Oversigt
- Sensorer til mobile arbejdsmaskiner
- Bevægelseskontrol
Sensorer til bevægelseskontrol
Sensorer til bevægelseskontrol er afgørende for mobile maskiner, da de sikrer præcis kontrol af bevægelser og øger maskinernes effektivitet og sikkerhed. Enkodere måler roterende bevægelser og maskinkomponenters position, mens hældningssensorer overvåger nivellering og justering. Sammen giver de mulighed for præcis styring og overvågning.
Encoder
Høj stød- og vibrationsbestandighed
Det magnetiske sensorprincip gør enkoderne usædvanligt robuste og modstandsdygtige over for vibrationer og stød.
Ekstremt modstandsdygtig
Sensorerne er perfekte til brug på mobile maskiner og egner sig til barske miljøforhold (IP69K + E1).
Understøtter industristandard interface
For nem integration i eksisterende systemer.
Hældningssensorer
Enkelt måleprincip
Funktionsprincippet eliminerer behovet for yderligere mekaniske forbindelser.
Skræddersyet montering
Da målingen er kontaktløs og derfor fri for slitage, kan hældningssensorer placeres hvor som helst.
Høj præcision
Alle sensorer leveres med absolut fabrikskalibrering over hele vinkelområdet.