• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Senzory proudění
  2. Produkty – novinky
  3. Tepelné senzory proudění

Tepelné senzory proudění

Tepelné senzory proudění umožňují spolehlivé měření rychlosti (m/s) kapalných a plynných médií v potrubích na základě kalorimetrického principu měření. Zadáním vnitřního průměru potrubí lze přibližně vypočítat hodnotu průtoku (l/min).
Společnost ifm nabízí senzory s robustními pouzdry z materiálů, jako je nerezová ocel, titan, keramika nebo slitina Hastelloy. Nabízejí vysokou úroveň spolehlivosti i v prostředí s náročnými podmínkami. Díky širokému výběru procesních adaptérů mohu být senzory použity téměř ve všech průmyslových aplikacích.

Aplikace

Tepelné senzory proudění jsou obecně vhodné pro širokou škálu médií a aplikací. Základním předpokladem funkčního principu je odvod tepla z média. Tepelný senzor pak můžete naučit pracovat s konkrétním typem média pomocí kalibrační funkce učení.

Média na bázi vody

Díky dobrému tepelnému propojení jsou tepelné senzory proudění ideálním nástrojem pro monitorování chladicích a vodních systémů, a to například v průmyslových čerpadlech a strojích nebo v oblasti stavebních technologií.

  • Chlazení serverů
  • Monitorování čerpadla / ochrana proti chodu nasucho
  • Chlazení obráběcích strojů
  • Měření spotřeby / monitorování trendů

Glykoly a oleje

Integrace vypočtených křivek médií umožňuje použití ve viskózních olejích. Naše senzory kalibrované ve vodě jsou také schopny provést jednoduchou detekci trendů v rámci stavu zařízení.

  • Ochrana proti chodu naprázdno
  • Monitorování filtrů
  • Monitorování chladicího okruhu
  • Průmyslové klimatizační systémy HVAC

Plynná média

Pro přívod čerstvého vzduchu a odvod aerosolů, odpadního vzduchu nebo par byly vyvinuty speciálně kalibrované tepelné senzory proudění. Senzory se používají při konstantním proudění s konstantními hodnotami teploty.

  • Monitorování přívodu vzduchu
  • Extrakční systémy

Výrobky

Zvláštnosti médií

Tepelné senzory proudění jsou v zásadě kompatibilní s různými typy médií, což dokládá i z široké škála možných aplikací. Plynná média, jako je vzduch, média na bázi vody, glykol a oleje, je možné monitorovat pomocí tepelných senzorů. Zvláštnosti jednotlivých médií jsou podrobněji popsány v jednotlivých snímcích níže.

Příklady použití

Návod k instalaci

Turbulence

Laminární vs. turbulentní profil proudění

Tepelné senzory proudění jsou navrženy tak, aby pracovaly ve stabilním profilu proudění. Laminární profil proudění (1) je charakterizován rovnoměrným a uspořádaným pohybem média, přičemž rychlost proudění je nejvyšší ve střední části potrubí. Turbulentní profil proudění (2) je naopak charakterizován nerovnoměrnými pohyby média, které mohou vést ke vzniku vírů nebo neuspořádaného proudění, jež zkresluje profil proudění (2).

Instalace v místě před ohybem potrubí a za ním

Existující struktury, které se nacházejí v potrubí, a stejně tak ohyby, ventily nebo redukce vytvářejí v systému různé turbulence, které vedou ke zkreslení profilu proudění a které je třeba brát v úvahu při interpretaci výsledků měření.
Z tohoto důvodu je třeba zvolit místo instalace tak, aby se médium mohlo v přívodní části uklidnit a aby bylo v místě měření dosaženo stabilního profilu proudění.

Montáž za zdrojem rušení

Z tohoto důvodu je třeba dodržet doporučené vzdálenosti mezi senzorem a zdrojem rušení, které slouží jako uklidňovací úsek. Senzor by měl být ponořen alespoň 15 mm hluboko, ideálně do středu potrubí.

teplota

Teplotní stratifikace
Zejména u olejů může v potrubí docházet k závažné teplotní stratifikaci. V tomto zvláštním případě vezměte na vědomí následující doporučení:
Pro minimalizaci vlivu okolní teploty na hrot senzoru se doporučuje instalace do střední části potrubí. Pro tento účel nabízíme senzory s měřicími hroty různých délek.

Teplotní rozdíly
Vzhledem k přenosu tepla mezi pouzdrem senzoru a jeho hrotem by měla být hodnota teplotního rozdílu mezi médiem a okolím pouze malá, a to zejména v aplikacích se vzduchem a plynem. Vzhledem k tepelnému principu činnosti musí hrot senzoru umístěný v médiu předpokládat teplotu média, aby bylo dosaženo stanovené přesnosti.

Teplotní skoky
Rychlé a nerovnoměrné změny teploty mohou způsobit dočasnou chybnou interpretaci hodnot. Teplotní gradient udává, jak moc se teplota změní v definovaném časovém intervalu. Čím vyšší je teplotní gradient, tím rychleji teplota v médiu stoupá nebo klesá. Teplotní gradient > 0,5 k/min může významně ovlivnit přesnost měření tepelných senzorů, protože senzor a referenční prvek mají v důsledku teplotní stratifikace rozdílné tepelné spojení s médiem.

Poznámka k montáži

Vzhledem k velkému množství aplikací, médií a situací, které mohou při montáži nastat, představují poznámky v návodu k obsluze představují minimální požadavky na délku přívodní a odvodní části (D = průměr), aby bylo možné dosáhnout reprodukovatelných výsledků měření. Pro dosažení maximálního výkonu: čím větší je vzdálenost od zdroje rušení (S) k senzoru, tím stabilnější bude profil proudění.
Je důležité si uvědomit, že každý tepelný senzor proudění, a to bez ohledu na jeho konstrukci, měří rychlost proudění pouze v jediném bodě potrubí.

Výzvy spojené s vaší aplikací?