• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Senzory proudění
  2. Produkty – novinky
  3. Magneticko-indukční SMF

Hygienický průtokoměr SM Foodmag pro potravinářský průmysl

V potravinářském a nápojovém průmyslu jsou přísné hygienické normy a náročné provozní podmínky nezbytné pro zajištění kvality výrobků a bezpečnosti spotřebitelů. Aby byl zajištěn bezproblémový provoz a procesy proběhly tak, jak mají, musí použité senzory odolat širokému spektru médií, vysokým teplotám a teplotním výkyvům a rovněž častým cyklům čištění.
Objevte nový průtokoměr SM Foodmag, který byl vyvinut speciálně pro potravinářský průmysl.

Detailní pohled na senzor SM Foodmag

Výhody senzoru SM Foodmag

Jeden senzor, 4 procesní hodnoty

Senzor detekuje aktuální průtok, celkový objem a směr proudění a také přítomnost média (často se označuje jako detekce prázdného potrubí). Kromě toho jsou vodivost a teplota přenášeny do řídicí jednotky a na úroveň IT prostřednictvím rozhraní IO-Link, což zvyšuje přehled o systému. Sekundárně změřené veličiny se obvykle používají k identifikaci trendů a pro účely porovnání.

Robustnost a odolnost

Plně svařované kompaktní pouzdro z nerezové oceli, připojení pomocí konektoru M12 pro napájení a výstupy a teplotní odolnost až do teploty 150 °C činí ze senzoru spolehlivé dlouhodobé řešení. Na senzoru není žádný typ povrchu, který by čisticí prostředky mohly poškodit. Senzor tak vyniká dlouhou životností.
Přímé srovnání mezi senzorem SM Foodmag a běžnými hygienickými senzory průtoku (MID) naleznete zde.

Konfigurace přizpůsobená na míru vašim požadavkům

Díky standardním montážním rozměrům měřicí trubice a flexibilnímu výběru těsnění a procesních adaptérů bude integrace do vašeho závodu snadná, a to i v případě integrace do stávajících systémů. Pomocí konfigurátoru ifm Solution Builder si můžete nakonfigurovat řešení přesně pro vás.

Plnohodnotný grafický 3,5″ displej včetně 360° stavové LED diody

Na plnohodnotném grafickém 3,5″ displeji lze současně zobrazit až čtyři procesní hodnoty, což zajišťuje maximální přehlednost. Návod k obsluze, datový list a tovární certifikát si také můžete rychle otevřít pomocí QR kódu na zařízení. Stav senzoru si můžete zkontrolovat pomocí programovatelné 360° LED diody. Alternativně si můžete zkontrolovat stav systému tak, že budete LED diodu ovládat prostřednictvím řídicí jednotky.

Instalační průvodce pro rychlé nastavení

Díky instalačnímu průvodci a struktuře menu založené na přístupu typickém pro aplikace můžete začít senzor využívat během okamžiku. Snadno a rychle si můžete zobrazit také další nastavení, informace o procesních hodnotách nebo data z minulosti.

Virtuální simulátor senzoru SM Foodmag

Přesvědčte se sami, jak snadné je použití senzoru díky našemu virtuálnímu simulátoru. Pomocí posuvníku v dolní části můžete simulovat změny procesních hodnot.
Simulátor se může od reálného zařízení lišit a neobsahuje všechny funkce.

Použití v potravinářském průmyslu – vhodná média

Systémové připojení

Komplexní testy v rámci našeho závazku v oblasti kvality

Komplexní interní a externí testy zajišťují, že senzor SM Foodmag dlouhodobě odolá extrémním podmínkám každodenní výroby v potravinářském průmyslu.

Srovnání produktů

Běžné průtokoměry

Systém připojení

  • Elektrická instalace vyžaduje dva kabely pro: napájení a výstupy.
  • Kvůli omezenému prostoru pro kabeláž ve svorkovnicích je instalace obtížnější.
  • Umístění kabelů na upínací spoje zvyšuje pravděpodobnost chyb a prodlužuje dobu potřebou pro uvedení do provozu.
  • Pokud nejsou kabelové průchodky řádně utěsněny, hrozí nebezpečí, že v důsledku vniknutí vlhkosti dojde k poruše elektroniky.

Mechanické provedení

  • Zařízení, která jsou v současné době na trhu, mají velká a objemná pouzdra na elektroniku. Montáž ve stísněných prostorech nebo v malých zařízeních (např. testovací lavice) je proto často spojena s dalšími pracemi.
  • Vzhledem k vysoké hmotnosti pouzdra pro elektroniku a konstrukci držáku displeje hrozí v místech se silnými vibracemi mechanické a elektrické poškození.
  • Na pouzdru s elektronikou jsou odnímatelné kryty, které umožňuji přístup k displeji, kabeláži a elektronice. Do pouzdra však může proniknout vlhkost.

Zobrazení

  • Jednořádkové nebo malé displeje poskytují pouze malé množství informací o procesu. Čitelnost může být v závislosti na místě instalace obtížná.
  • Optická tlačítka nebo dotykové displeje se ve vlhkém prostředí nebo s nasazenými rukavicemi obtížně ovládají.
  • Složitá struktura menu prodlužuje dobu potřebnou k nastavení.

Průmyslové řídící systémy

  • Přímé ethernetové připojení zvyšuje náklady na zařízení a komplikuje správu IP adres. Každé zařízení vyžaduje jednu IP adresu.

Funkce senzoru

  • Při použití analogových signálů není možná účinná analýza chyb, protože poskytují substituční hodnotu nižší než 4 mA nebo vyšší než 20 mA.
  • Přiložené napětí nebo výstupy lze zkontrolovat multimetrem pouze v situaci, kdy je zařízení otevřeno. V takovém případě ale může opět dojít k vniknutí vlhkosti.
  • Přehledy parametrů lze stáhnout z webového serveru (což znamená další náklady) nebo přímo na zařízení.

Senzor SM Foodmag od společnosti ifm

Systém připojení

  • Je zapotřebí pouze jeden kabel: pokrývá totiž napájení i výstupy
  • Přípojka M12 se nachází na zadní straně zařízení a je volně přístupná.
  • Konektor M12 je zapojený z výroby, takže nedochází k chybám při zapojení kabeláže na straně zařízení.
  • Přípojka M12 v kombinaci s připojovacími kabely od společnosti ifm zabraňuje pronikání vlhkosti do pouzdra, kde se nachází elektronika.

Mechanické provedení

  • Díky kompaktní konstrukci pouzdra lze senzor SM Foodmag používat i ve stísněných prostorách.
  • Pouzdro s elektronikou má sníženou hmotnost a zvýšenou odolnost proti vibracím a rázům.
  • Elektronika je tak vždy chráněna. Není vůbec nutné pouzdro otevírat.

Zobrazení

  • Velkorysý 3,5″ displej je snadno čitelný i z větší vzdálenosti a umožňuje současnou vizualizaci až čtyř měřených hodnot. 360° LED pás také vizuálně informuje o provozním stavu senzoru.
  • Snadno použitelná kapacitní tlačítka spolehlivě fungují ve vlhkém prostředí a i v situaci, kdy máte na rukou rukavice.
  • Průvodce instalací a struktura menu typická pro aplikace zvyšují uživatelskou přívětivost při programování.

Průmyslové řídící systémy

  • Výhodou rozhraní IO-Link je, že na jeden IO-Link master lze integrovat 4 až 8 zařízení. Výrazně se tak snižuje nutnost správy IP adres. Pro každý IO-Link master musí být použita pouze jedna IP adresa.

Funkce senzoru

  • Kromě náhradní hodnoty obdrží uživatel také indikaci prostřednictvím provozní LED diody v chybovém stavu. Senzor také ukládá až 200 výsledků do paměti. Posledních 20 událostí lze vyvolat na displeji. Kromě toho lze všechny uložené události zobrazit prostřednictvím softwaru moneo.
  • Přiložené napětí a analogovou hodnotu (v mA) výstupu lze odečíst v podrobném zobrazení procesních hodnot. Není třeba provádět žádné ruční měření.
  • Přehled nastavených parametrů je k dispozici v servisním menu. Můžete si vybrat mezi možností „show all parameters“ (pro zobrazení všech parametrů) nebo „only adjusted parameters“ (pro zobrazení pouze upravených parametrů). Tyto přehledy si můžete stáhnout také prostřednictvím softwaru moneo.

Přidaná hodnota díky zařízení IO-Link

  • Přehledné procesy
    Senzor SM Foodmag jako první svého druhu přenáší několik změřených hodnot (jako je průtok, celkový objem, teplota a vodivost) prostřednictvím rozhraní IO-Link. To vám umožní udržet si ucelený přehled o vašem procesu.
  • Zaznamenávání a simulace procesních hodnot a událostí
    Kromě zobrazování a zaznamenávání procesních hodnot lze na zařízení zkontrolovat až 20 událostí. Prostřednictvím rozhraní IO-Link lze pak uložit, zobrazit a stáhnout až 200 událostí.
  • Bezeztrátový přenos dat s technologií připojení bez stínění
    Rozhraní IO-Link umožňuje bezeztrátový přenos dat, protože při digitální komunikaci jsou vyloučeny konverzní ztráty a vnější vlivy (jako magnetická pole) nemají na přenos dat žádný vliv.
  • Flexibilní konfigurace na dálku nebo přímo přes rozhraní HMI
    Senzor lze snadno a rychle konfigurovat prostřednictvím rozhraní IO-Link. Nastavení prostřednictvím IO-Link lze provádět i na dálku nebo během provozu.
    Plánujete výměnu zařízení? Díky funkci zálohování a obnovy se sady parametrů automaticky zálohují a obnovují, což výměnu zařízení usnadňuje. Jediné, co musíte opravdu udělat, je zařízení vyměnit.

Často kladené otázky

Výrobky