- Přehled
- mobile IoT
mobile IoT: cloudové řešení pro mobilní stroje
mobile IoT umožňují využít výhod digitalizace také pro mobilní stroje. Monitorování výkonnosti strojového parku, plánování údržby na základě potřeb strojů a aktualizace softwaru „over-the-air“ – to vše umožňuje mobile IoT.
Stručně řečeno: s řešením mobile IoT dostanete ze svého strojového parku maximum.
Síť mobile IoT je plně integrované škálovatelné a komplexní řešení zahrnující hardware a software. Hardware zajišťuje komunikaci mezi strojem a cloudovým softwarem, kde se centrálně ukládají informace ze všech strojů v síti. To umožňuje kdykoli zjistit přesný stav a polohu stroje. Navíc můžete z cloudu sítě mobile IoT efektivně odesílat aktualizace softwaru pro váš strojový park.
Ať potřebujete řešení pro průběžnou analýzu a optimalizaci prototypů při dlouhodobých testech v reálném provozu, efektivnější plánování a přípravu pronajímaného strojového parku nebo zajistit spolehlivý poprodejní servis, síť mobile IoT je správnou volbou pro široké spektrum aplikací.
Poskytujeme také datový portál, který umožňuje vizualizaci a dokonalý přehled všech nasbíraných dat a příkladů použití.
5 jednoduchých kroků pro lepší přehled a efektivitu
Síť mobile IoT je dokonalou kombinací hardwarových a softwarových řešení s vysokým stupněm flexibility pro uživatele. Digitalizace mobilních strojů je hračka. Prvním krokem je volba vhodné brány sítě mobile IoT a možnosti připojení. Zařízení se pak aktivuje online a je třeba zvolit vhodná data a/nebo služby. Jelikož každý stroj a každý způsob použití jsou jiné, systém nabízí různé možnosti. Následně lze konfigurovat aplikace a využívat výhod mobile IoT.
1. Hardware
Najděte ideální bránu
sítě mobile IoT pro váš stroj
2. Kabeláž
Vyberte vhodnou kabeláž pro vaši aplikaci
3. Aktivace
Aktivujte bránu a nakonfigurujte stroj
4. Digitální služby
Vyberte digitální službu pro správu dat a/nebo vzdálený přístup
5. Připraveno k použití
Využívejte výhody řešení mobile IoT
Spolehlivá správa
S řešením mobile IoT lze spravovat a individuálně konfigurovat jednotlivé komponenty, složité stroje nebo dokonce i celý strojový park.
Bezdrátové připojení
Mobile IoT umožňuje rychlé, jednoduché a bezpečné vzdálené připojení ke stroji.
Na míru
Hardware a cloudové řešení jsou dokonale zkombinovány a umožňují jednoduchou implementaci celého systému.
Jasná struktura – vše na jednom místě
S řešením mobile IoT DataPortal lze shromažďovat všechny důležité údaje o stroji, analyzovat je a cyklicky vizualizovat.
Bez ohledu na to, zda využívá mobilní síť nebo Wi-Fi, představuje síť mobile IoT optimalizované komplexní řešení kombinující hardwarová a softwarová řešení pro mobilní stroje. Co se týče hardwaru, brána mobile IoT musí být vytvořena na míru architektuře stroje. Brána komunikuje se sadou mobile IoT nebo s jejím řešením DataPortal. Pro komunikaci na úrovni stroj-stroj je možné využít modul CANwireless.
Díky mobile IoT lze cíleně plánovat a připravovat údržbu na základě potřeb stroje. Ne všechny údržbové práce nebo řešení problémů vyžadují zásah přímo na místě – řešení mobile IoT nabízí možnost pohodlného vzdáleného přístup, díky kterému je možné provést aktualizace nebo změny v softwaru, parametrech či konfiguraci. Vzdálený přístup není jen pohodlný, ale výrazné přispívá k úspoře nákladů.