- Optimalizace spotřeby energie
- Stlačený vzduch
- Jak začít?
Jak začnete snižovat úniky vzduchu ve svých systémech stlačeného vzduchu?
Dospěli jsme k názoru, že úniky v systémech generují 30% nebo vyšší ztráty a že ztráty jsou nákladné. Následující text podrobně uvádí 9 obecných kroků, které je třeba zavést s cílem zajistit úspěšnou detekci úniků. Zdá se to možná složité, ale návratnost investic se vyplatí.
| Krok 1 – Zaveďte standardní hodnoty spotřeby stlačeného vzduchu |
Nejspolehlivější metodou, jak zjistit spotřebu stlačeného vzduchu, je instalovat jeden nebo několik průtokoměrů.
- Nejpoužívanějším principem je kalorimetrické měření průtoku vzduchu, které používá dva termistory – jeden kompenzační a jeden měřicí.
- Průtok je úměrný množství energie potřebné k udržení konstantního teplotního rozdílu mezi senzory.
- Stlačený vzduch musí být řádně vysušen, protože vlhkost ve vzduchu ovlivňuje naměřený průtok.
- Průtok je meřen jako aktuální a celkový.
Většina velkoobjemových úniků se pravděpodobně nenachází v hlavních rozvodech stlačeného vzduchu, protože je tam méně spojů potrubí. Instalace v těchto potrubích však pomůže poskytnout celkový přehled základní úrovně spotřeby.
Úniky jsou nejpravděpodobnější v odbočkách potrubí k několika strojům (monitorování zóny) nebo v místě koncové spotřeby (monitorování jednotlivých strojů). Chcete-li svůj výrobní závod rozdělit na zóny, zvažte následující:
- velikosti potrubí
- průtok vzduchu
- počet potenciálních bodů úniku
- počet bodů spotřeby
Nabízíme speciální snímače pro velké i malé průměry potrubí.
| Krok 2 – Odhadněte ztráty v důsledku úniků |
Jakmile stanovíte základní spotřebu stlačeného vzduchu, pak každé navýšení spotřeby nad tuto hodnotu představuje únik. Jak jsme již řekli dříve, 20–30% spotřeby tvoří úniky.
Pokud jste v tomto kroku úniky odhalili, potom v níže uvedené tabulce najdete jejich referenční hodnoty.
Odhadované ztráty stlačeného vzduchu v důsledku úniků (Nl/m = normální litry za minutu)
| Velikost otvoru | Tlak stlačeného vzduchu | ||
|---|---|---|---|
| 5,5 bar | 6,2 bar | 6,9 bar | |
| 1/16" | 91 Nl/m | 99 Nl/m | 108 Nl/m |
| 1/8" | 360 Nl/m | 400 Nl/m | 436 Nl/m |
| 1/4" | 1444 Nl/m | 1586 Nl/m | 1756 Nl/m |
| Krok 3 – Určete náklady na úniky |
Chcete-li úniky vyčíslit v penězích, potřebujete vědět:
- Odhadovaná ztráta Nl/m za minutu z kroku 2
- kW/m3 uváděné výrobcem kompresoru
- Roční hodiny provozu
- CZK/kWh sazby za elektřinu
K určení nákladů na úniky použijte výpočet.
| Krok 4 – Vyhledejte úniky |
Tradiční metody detekce úniků jsou náročné na pracovní sílu a jejich výsledky jsou poměrně nejisté.
- Poslechem
- Mýdlová voda kolem spojů a těsnění
- Ultrazvukový detektor úniků
Je-li v zóně nebo ve stroji instalován průtokoměr řady SD
- Neustálé měření spotřeby stlačeného vzduchu a úniku
- Poskytuje užitečné informace o výkonu stroje v čase nebo k porovnání spotřeby identických strojů
- Pomáhá identifikovat oblasti úniků, takže se tým údržby může soustředit na jejich opravy a nemusí je vyhledávat
| Krok 5 – Zdokumentujte úniky a stanovte prioritu jejich oprav |
Zdokumentujte umístění, typ, velikost a odhadované náklady na únik. Stanovte prioritu opravy.
- Největší úniky pro největší úspory
- Nejsnadněji odstranitelné úniky k dosažení rychlého výsledku
- Úniky ovlivňující nejvíce výkonnost stroje
| Krok 6 – Seřiďte řídicí prvky kompresoru |
Ovládací prvky systému stlačeného vzduchu regulují tlak v systému přizpůsobením nabídky poptávce. Odstraňováním netěsností vaše spotřeba stlačeného vzduchu klesá. Pravděpodobně budete muset upravit svou strategii řízení při spouštění/zastavování, zatěžování/odlehčování atd. Dobře zavedený program detekce úniků může díky optimalizaci stávajícího systému eliminovat potřebu dalšího kompresoru.
| Krok 7 – Zdokumentujte opravy |
Kolik úniků bylo opraveno? Jak velké byly tyto úniky? Tyto informace se použijí v dalším kroku k vyčíslení úspor. Dokumentace také pomůže identifikovat úniky, které se mohou opakovat v některých operacích vašeho výrobního procesu. Když to budete vědět, umožní vám to prověřit, zda ve vašem procesu nelze zavést celková zlepšení.
| Krok 8 – Porovnejte výsledky se základním zjištěním a zveřejněte je |
Jaké trendy nyní vidíte ve své spotřebě? Použijte rozdíl mezi původní a novou spotřebou a spočítejte úspory energie díky provedeným dokumentovaným opravám.
Nezapomeňte tyto výsledky sdělit vedoucímu správy budov/zařízení ve vašem závodě. Prezentace těchto úspor podpoří a obhájí stávající a budoucí investice do vašeho procesu detekce úniků.
| Krok 9 – Začněte znovu |
Procesy nejsou pouhá řada diskrétních kroků; jsou průběžné. Zopakujte cyklus zlepšování a sledujte celkovou účinnost vašeho zařízení.